ファクトリーサプライ用品技術窓口

千吉 ガーデン用ニーパット

通常単価(税別)
1,276
税込単価
1,404
通常出荷日:3日目

左右用セットで園芸作業全般に使えます。【特長】・園芸作業全般用です。・ヒザあて内部にクッション素材が入...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ボディガード
  • 仕様
    左右用2PCS
  • ひざまわり
    約35~45cmまで
  • JANコード
    4977292636667
  • 材質
    ポリエステル、アクリル
  • パッケージ幅 (mm)
    270
  • パッケージ高さ (mm)
    300
  • パッケージ奥行き (mm)
    70
  • パッケージ重量 (g)
    120

ご注意

  • 本来の用途以外には使用しないで下さい。使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。

型番:

4977292636667
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4977292636667の仕様・寸法情報

商品タイプ
ボディガード
仕様
左右用2PCS
ひざまわり
約35~45cmまで
JANコード
4977292636667
材質
ポリエステル、アクリル
パッケージ幅(mm)
270
パッケージ高さ(mm)
300
パッケージ奥行き(mm)
70
パッケージ重量(g)
120
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
4977292636667
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,276
( 1,404 )
3日目

詳細情報

基本情報

左右用セットで園芸作業全般に使えます。
【特長】
・園芸作業全般用です。
・ヒザあて内部にクッション素材が入っています。
・庭まわりの作業時にひざをついて作業ができます。
【用途】
・膝あて。

ご注意

  • 本来の用途以外には使用しないで下さい。使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

千吉 ガーデン用ニーパットの型番4977292636667のページです。 型番4977292636667に関する仕様情報を記載しております。
千吉 ガーデン用ニーパットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
千吉 ガーデン用ニーパット
千吉 ガーデンニーガード
千吉 ガーデンニーパット
ニーパット
バンテリンサポーター (腰用)
ワーキングサポーター(膝用)
メーカー千吉千吉千吉バーコ興和新薬トラスコ中山
通常価格1,2761,4861,5215,2044,361 -3,215
通常出荷日3日目3日目3日目1日目1日目〜1日目
商品タイプボディガードボディガードボディガードワーキングサポーターベルトサポーターワーキングサポーター
仕様左右用2PCS男女兼用2枚入男女兼用2枚入---
ひざまわり約35~45cmまで-----
JANコード49772926366674977292647427----
材質ポリエステル、アクリル生地:ポリエステル・綿、当て部分:ポリエステル、パット部:ポリエチレンフォーム生地:クロロプレンゴム、パット部:ポリエチレンフォーム---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト