17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

千吉 ガーデンニーパット

通常単価(税別)
1,521
税込単価
1,673
通常出荷日:3日目

膝を傷めず楽々作業できます。【特長】・クロロプレンゴムの柔らかなフィット感でかがみ作業をサポートします...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ボディガード
  • 仕様
    男女兼用2枚入
  • 材質
    生地:クロロプレンゴム、パット部:ポリエチレンフォーム
  • パッケージ幅 (mm)
    150
  • パッケージ高さ (mm)
    150
  • パッケージ奥行き (mm)
    240
  • パッケージ重量 (g)
    70

ご注意

  • 表示用途以外では使用しないでください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

最小発注数量
ブラック
4977292647403
2個
グレー
4977292647410
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,521
( 1,673 )
3日目
1,521
( 1,673 )
3日目

詳細情報

基本情報

膝を傷めず楽々作業できます。
【特長】
・クロロプレンゴムの柔らかなフィット感でかがみ作業をサポートします。
【用途】
・草抜き・土作り等の作業時の膝の保護。

ご注意

  • 表示用途以外では使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

千吉 ガーデンニーパットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
千吉 ガーデンニーパット
千吉 ガーデンニーガード
千吉 ガーデン用ニーパット
万能ゴムベルト
安全帯胴当てベルト(CRシリーズ)
ワーキングガード(腰用)
メーカー千吉千吉千吉東京硝子器械TJMデザインタジマツールトラスコ中山
通常価格1,5211,4861,2761,7255,393 -2,183
通常出荷日3日目3日目3日目6日目1日目〜1日目〜
商品タイプボディガードボディガードボディガードベルトサポーターベルトサポーターベルトサポーター
仕様男女兼用2枚入男女兼用2枚入左右用2PCS---
材質生地:クロロプレンゴム、パット部:ポリエチレンフォーム生地:ポリエステル・綿、当て部分:ポリエステル、パット部:ポリエチレンフォームポリエステル、アクリル---
パッケージ幅(mm)150180270---
パッケージ高さ(mm)150180300---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト