ツール用品技術窓口

千吉 金切鋏 直線・曲線切L型

通常単価(税別)
3,384
税込単価
3,722
通常出荷日:3日目

ギザ刃&カーブ刃で切るものを逃さずスムーズにカットできます。【特長】・トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    約250
  • 刃部
    直刃L型
  • 切断能力
    (トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板)0.5mmまで(目安)
  • JANコード
    4977292180306
  • 材質
    刃部:刃物用炭素鋼、グリップ:PVC
  • パッケージ幅 (mm)
    96
  • パッケージ高さ (mm)
    301
  • パッケージ奥行き (mm)
    25
  • パッケージ重量 (g)
    420

ご注意

  • ピアノ線や鋼材・鋼線など硬く熱処理された素材には使用できません。刃先にいくほど、切断能力は低下しますので、硬いもの、厚いものの切断は刃の奥の方で行ってください。ステンレス板の切断に使用すると、耐久性が落ちますので、ステンレスを頻繁に切断する場合、ステンレス切断用の金切鋏の使用をおすすめします。はさみでの無理な切断(刃部をこじる・叩くなど)は刃こぼれや破損を引き起こすだけでなく危険ですので、絶対にしないようにしてください。特に先端部での強力な切断は絶対にしないでください。

型番:

250MM MS-8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

250MM MS-8の仕様・寸法情報

全長(mm)
約250
刃部
直刃L型
切断能力
(トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板)0.5mmまで(目安)
JANコード
4977292180306
材質
刃部:刃物用炭素鋼、グリップ:PVC
パッケージ幅(mm)
96
パッケージ高さ(mm)
301
パッケージ奥行き(mm)
25
パッケージ重量(g)
420
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
250MM MS-8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,384
( 3,722 )
3日目

詳細情報

基本情報

ギザ刃&カーブ刃で切るものを逃さずスムーズにカットできます。
【特長】
・トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板・ステンレス板の切断ができます。
・L型ハンドルなので、手が邪魔にならず楽に切断できます。
・角波板、プリント板、波板を縦に切ることができます。
・板を反り上げない逃げ溝付きです。
・バネ付なので、ハサミの開閉が楽にできます。
【用途】
・直線切り。

ご注意

  • ピアノ線や鋼材・鋼線など硬く熱処理された素材には使用できません。刃先にいくほど、切断能力は低下しますので、硬いもの、厚いものの切断は刃の奥の方で行ってください。ステンレス板の切断に使用すると、耐久性が落ちますので、ステンレスを頻繁に切断する場合、ステンレス切断用の金切鋏の使用をおすすめします。はさみでの無理な切断(刃部をこじる・叩くなど)は刃こぼれや破損を引き起こすだけでなく危険ですので、絶対にしないようにしてください。特に先端部での強力な切断は絶対にしないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

千吉 金切鋏 直線・曲線切L型の型番250MM MS-8のページです。 型番250MM MS-8に関する仕様情報を記載しております。
千吉 金切鋏 直線・曲線切L型のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
工具(金切鋏)
5
満足度:5.0
この商品は金切り鋏として使用しています。これまでは他のメーカーのものを購入して使用していたのですが、取り扱いがなくなった...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
千吉 金切鋏 直線・曲線切L型
千吉 万能金切鋏 B型
千吉 金切鋏 直刃
千吉 金切鋏 柳刃
金切鋏
金切バサミ ASR
メーカー千吉千吉千吉千吉ドウカンMCCコーポレーション
通常価格3,3844,5002,307 -2,520 -5,3474,144
通常出荷日3日目在庫品1日目3日目3日目1日目1日目
全長(mm)約250約250--250225
刃部直刃L型-直刃柳刃--
切断能力(トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板)0.5mmまで(目安)(ステンレス板)板厚0.2mmまで・(軟鉄材・銅板・真鍮板)板厚0.5mmまで(目安)----
JANコード49772921803064977292180160----
材質刃部:刃物用炭素鋼、グリップ:PVC本体:特殊刃物鋼(S55C)、グリップ:PVC刃部:刃物用炭素鋼、グリップ:PVC刃部:刃物用炭素鋼、グリップ:PVC--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

板金ハサミカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト