17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

千吉 金切鋏 直刃

通常単価(税別)
2,3072,361
税込単価
2,5382,597
通常出荷日:3日目

切れ味が良く、耐久性があります。【特長】・トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板・ステンレス板の切断...

詳細を確認
  • 刃部
    直刃
  • 材質
    刃部:刃物用炭素鋼、グリップ:PVC

ご注意

  • ピアノ線や鋼材・鋼線など硬く熱処理された素材には使用できません。刃先にいくほど、切断能力は低下しますので、硬いもの、厚いものの切断は刃の奥の方で行ってください。ステンレス板の切断に使用すると、耐久性が落ちますので、ステンレスを頻繁に切断する場合、ステンレス切断用の金切鋏の使用をおすすめします。はさみでの無理な切断(刃部をこじる・叩くなど)は刃こぼれや破損を引き起こすだけでなく危険ですので、絶対にしないようにしてください。特に先端部での強力な切断は絶対にしないでください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 切断能力

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

切断能力

JANコード

パッケージ幅

(mm)

パッケージ高さ

(mm)

パッケージ奥行き

(mm)

パッケージ重量

(g)

最小発注数量
約210
(トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板)0.3mmまで(目安)
4977292180023
80
270
23
320
1個
約240
(トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板)0.5mmまで(目安)
4977292180030
88
305
27
420
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,361
( 2,597 )
3日目
2,307
( 2,538 )
3日目

詳細情報

基本情報

切れ味が良く、耐久性があります。
【特長】
・トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板・ステンレス板の切断ができます。
・鍛造品なので、切れ味と耐久力に優れています。
・刃先には高周波焼入れを施してありますので、切れ味が長持ちします。
【用途】
・直線切り。

ご注意

  • ピアノ線や鋼材・鋼線など硬く熱処理された素材には使用できません。刃先にいくほど、切断能力は低下しますので、硬いもの、厚いものの切断は刃の奥の方で行ってください。ステンレス板の切断に使用すると、耐久性が落ちますので、ステンレスを頻繁に切断する場合、ステンレス切断用の金切鋏の使用をおすすめします。はさみでの無理な切断(刃部をこじる・叩くなど)は刃こぼれや破損を引き起こすだけでなく危険ですので、絶対にしないようにしてください。特に先端部での強力な切断は絶対にしないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

千吉 金切鋏 直刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
千吉 金切鋏 直刃
千吉 金切鋏 柳刃
千吉 金切鋏 直線・曲線切L型
千吉 万能金切鋏 B型
金切鋏
切箸直刃
メーカー千吉千吉千吉千吉ドウカン盛光
通常価格2,307-2,520 -3,3844,5005,34710,213 -
通常出荷日3日目3日目3日目在庫品1日目1日目1日目〜
刃部直刃柳刃直刃L型---
材質刃部:刃物用炭素鋼、グリップ:PVC刃部:刃物用炭素鋼、グリップ:PVC刃部:刃物用炭素鋼、グリップ:PVC本体:特殊刃物鋼(S55C)、グリップ:PVC--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

板金ハサミカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト