ツール用品技術窓口

千吉 洋裁はさみ(JAN:4977292710466) DS-4

千吉 洋裁はさみ(JAN:4977292710466)

通常単価(税別)
2,984
税込単価
3,282
通常出荷日:2日目

洋裁・手芸・ラッピングなどに最適です。【特長】・丈夫で長持ちする鍛造品です。・切れ味が落ちたら研ぎ直し...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • サイズ (mm)
    240
  • 刃部
    全鋼
  • JANコード
    4977292710466
  • パッケージ幅 (mm)
    91
  • パッケージ高さ (mm)
    297
  • パッケージ奥行き (mm)
    22
  • パッケージ重量 (g)
    260

ご注意

  • 表示用途以外にはお使いにならないでください。誤って落としたり、ぶつけたりしますと、変形したり「キレツ」や「破損」を生ずる場合がありますので取扱いには充分ご注意ください。刃部に「カケ」や「キレツ」がある場合は使用しないでください。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

DS-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DS-4の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
サイズ(mm)
240
刃部
全鋼
JANコード
4977292710466
パッケージ幅(mm)
91
パッケージ高さ(mm)
297
パッケージ奥行き(mm)
22
パッケージ重量(g)
260

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
DS-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,984
( 3,282 )
2日目

詳細情報

基本情報

洋裁・手芸・ラッピングなどに最適です。
【特長】
・丈夫で長持ちする鍛造品です。
・切れ味が落ちたら研ぎ直して使うことができます。
【用途】
・洋裁はさみ。

ご注意

  • 表示用途以外にはお使いにならないでください。誤って落としたり、ぶつけたりしますと、変形したり「キレツ」や「破損」を生ずる場合がありますので取扱いには充分ご注意ください。刃部に「カケ」や「キレツ」がある場合は使用しないでください。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

千吉 洋裁はさみ(JAN:4977292710466)の型番DS-4のページです。 型番DS-4に関する仕様情報を記載しております。
千吉 洋裁はさみ(JAN:4977292710466)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
千吉 洋裁はさみ(JAN:4977292710466)
千吉 細工用小刀 サック付
martor ハードはさみ SECUMAX 564
ストロング万能はさみ SST-220AD
“ロングクラフト”(直刃)
帯鉄カッター “スライディングストライカー”
メーカー千吉千吉MARTORSK-11アルスヒット
通常価格2,9842,7866,4853,2112,53321,811
通常出荷日2日目2日目1日目在庫品1日目1日目1日目
商品タイプその他その他その他その他ねじカッター鉄カッター
サイズ(mm)240-----
刃部全鋼-----
JANコード4977292710466-----
パッケージ幅(mm)9162----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト