17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

白ボール印ベルトワックス

通常単価(税別)
998
税込単価
1,098
通常出荷日:3日目

【特長】・コージョー印の姉妹品で値段が割合に安価で品質はワックスのすべてを具備し、しかも量目の大小で値...

詳細を確認
  • 有機則
    規定外
  • PRTR法
    規定外

型番:

SBW-225
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

品名型番容量
白ボール印(小)ベルトワックスSBW-225225g
白ボール印(大)ベルトワックスSBW-380380g

RoHS:規定外 / 有機則:規定外 / PRTR法:規定外

SBW-225の仕様・寸法情報

JANコード
4952703110578
有機則
規定外
PRTR法
規定外
質量(g)
225
内容量
1本(225g)
-
-

絞り込み条件

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SBW-225SBW-225

JANコード

質量

(g)

内容量

最小発注数量
4952703110578
225
1本(225g)
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
998
( 1,098 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コージョー印の姉妹品で値段が割合に安価で品質はワックスのすべてを具備し、しかも量目の大小で値段に差があり、卸売用に最適品のワックスであります。
【用途】
・平ベルト等のスリップ防止
・Vベルト等のスリップ防止
・ファンベルト等のスリップ防止
・その他、プレス時の制作物キズ防止
・キシミ音の防止

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

白ボール印ベルトワックスの型番SBW-225のページです。 型番SBW-225に関する仕様情報を記載しております。
白ボール印ベルトワックスのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
平ベルトのすべり止めとして使用
4
満足度:4.0
物が固形状でベルト部分に塗りやすくて 使いやすいです。 使用頻度は高いですが、結構持ちが良いです。
1人が参考にしています。
平ベルトの滑り止め
4
満足度:4.0
プーリーと平ベルトが滑るのを防ぐために使用。スプレーよりも耐久性が良く、ムラ無く塗れるので、塗りやすい位置は、この商品を...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
白ボール印ベルトワックス
スプレーベルトワックス
自動車ガラス用油膜取り・撥水コート ルックス ウィンドウ デュアル 80ml
ヘッドライト・樹脂用コーティング剤"ガラスプロテクトUV"
プロスペックナノハードクリアー
ピカール カートリートメント 4L
メーカー大澤ワックス大澤ワックス呉工業横浜油脂工業ソフト99コーポレーション日本磨料工業
通常価格9981,3431,5003,4411,0841,681 -
通常出荷日3日目3日目4日目1日目1日目4日目
有機則規定外-----
PRTR法規定外規定外----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト