17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

農業機械専用グリース

通常単価(税別)
1,500
税込単価
1,650
通常出荷日:8日目

【特長】・油差タッチでグリース注入できます・機械安定性や極圧性に優れています・防錆性に優れています・生...

詳細を確認
  • 種類
    チューブ
  • JANコード
    4952703200941
  • 使用温度範囲 (℃)
    -10~+80
  • 有機則
    規定外
  • 毒物及び劇者取扱法
    規定外
  • PRTR法
    規定外
  • 質量 (g)
    88
  • 内容量
    1本(180g)

型番:

TU-180C
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TU-180Cの仕様・寸法情報

種類
チューブ
JANコード
4952703200941
使用温度範囲(℃)
-10~+80
有機則
規定外
毒物及び劇者取扱法
規定外
PRTR法
規定外
質量(g)
88
内容量
1本(180g)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
TU-180C

内容量

最小発注数量
1本(180g)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,500
( 1,650 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・油差タッチでグリース注入できます
・機械安定性や極圧性に優れています
・防錆性に優れています
・生分解性が28日以内で60%以上
【用途】
・全メーカーの田植機の植付チェーンケース、植付けケース用に対応します

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

農業機械専用グリースの型番TU-180Cのページです。 型番TU-180Cに関する仕様情報を記載しております。
農業機械専用グリースのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
A
グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
農業機械専用グリース
万能グリース(リチューム)
刈払機専用グリース
スーパー万能グリース(ウレア)
リチュームグリース
農業・園芸用超耐熱グリーススプレー
メーカー大澤ワックス大澤ワックス大澤ワックス大澤ワックス大澤ワックス大澤ワックス
通常価格1,500646521883494486
通常出荷日8日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類チューブチューブチューブチューブジャバラスプレー
JANコード495270320094149527031702754952703020082495270318041049527031836264952703412429
使用温度範囲(℃)-10~+80-20~+120-20~+120-20~+180-20~+120-
有機則規定外規定外規定外規定外規定外規定外
毒物及び劇者取扱法規定外規定外規定外規定外規定外規定外

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リチウムグリスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト