17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シャーシグリース

通常単価(税別)
361
税込単価
397
通常出荷日:3日目

【特長】・自動車、建設機械および農機具のシャーシー用グリースに適しています・特に耐水性、付着性に優れて...

詳細を確認
  • 種類
    ジャバラ
  • 耐水性
  • JANコード
    4952703183633
  • 使用温度範囲 (℃)
    -20~+60
  • 有機則
    規定外
  • 毒物及び劇者取扱法
    規定外
  • PRTR法
    規定外
  • ちょう度
    2
  • 質量 (g)
    420
  • 内容量
    1本(400g)

型番:

SG-400BV
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SG-400BVの仕様・寸法情報

種類
ジャバラ
耐水性
JANコード
4952703183633
使用温度範囲(℃)
-20~+60
有機則
規定外
毒物及び劇者取扱法
規定外
PRTR法
規定外
ちょう度
2
質量(g)
420
内容量
1本(400g)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SG-400BV

内容量

最小発注数量
1本(400g)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
361
( 397 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動車、建設機械および農機具のシャーシー用グリースに適しています
・特に耐水性、付着性に優れています
【用途】
・車両等のシャーシー用グリース

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シャーシグリースの型番SG-400BVのページです。 型番SG-400BVに関する仕様情報を記載しております。
シャーシグリースのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
A
グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シャーシグリース
シャーシーグリス(ちょう度 No.2)
TRUSCO シャーシーグリス
アポロイルマルチレックス
超耐久性強粘着グリース AUTOL TOP 2000
ニチモリ DBペースト100N 500g
メーカー大澤ワックストラスコ中山トラスコ中山出光興産オーデックダイゾーニチモリ
通常価格36120,880319 -15,9652,130 -3,754
通常出荷日3日目1日目1日目〜9日目3日目〜1日目
種類ジャバラ--
耐水性-×
JANコード4952703183633-----
使用温度範囲(℃)-20~+60-----
有機則規定外-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャーシグリスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト