17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

リチュームグリース

通常単価(税別)
494
税込単価
543
通常出荷日:3日目

【特長】・荷重のかかる軸受・歯車・自動車や建設機械のホイルベアリングおよび熱のかかる(-20℃~+12...

詳細を確認
  • 種類
    ジャバラ
  • 耐水性
  • 耐熱性
  • JANコード
    4952703183626
  • 使用温度範囲 (℃)
    -20~+120
  • 有機則
    規定外
  • 毒物及び劇者取扱法
    規定外
  • PRTR法
    規定外
  • ちょう度
    2
  • 質量 (g)
    420
  • 内容量
    1本(400g)

型番:

RG-400BV
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RG-400BVの仕様・寸法情報

種類
ジャバラ
耐水性
耐熱性
JANコード
4952703183626
使用温度範囲(℃)
-20~+120
有機則
規定外
毒物及び劇者取扱法
規定外
PRTR法
規定外
ちょう度
2
質量(g)
420
内容量
1本(400g)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
RG-400BV

内容量

最小発注数量
1本(400g)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
494
( 543 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・荷重のかかる軸受・歯車・自動車や建設機械のホイルベアリングおよび熱のかかる(-20℃~+120℃)各種機械の軸受潤滑用などに適しています
・熱および酸化安定性がすぐれています
・機械的安定性がすぐれています
・油膜粘度が大きく耐摩耗性にすぐれています
・耐水性と防錆性がすぐれています
【用途】
・農機具・刈払機・芝刈機・自動車・産業機械・電動工具・小型モーター・精密機械・自転車・オートバイ・ギヤー・ベアリング・チェーンetc

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リチュームグリースの型番RG-400BVのページです。 型番RG-400BVに関する仕様情報を記載しております。
リチュームグリースのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
機械整備用
5
満足度:5.0
このグリスはキメが細かく粘りもあり、思っていた以上に質が良かった。洗浄剤では若干取り去り難いと感じたが、これは逆に塗布し...もっと読む
1人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
A
グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リチュームグリース
万能グリース(リチューム)
刈払機専用グリース
シェル ガダス S2V220J(EP)高性能多目的極圧グリース
L700グリース(医療・医薬・食品機械用グリース)
LSベルハンマーカートリッジグリース
メーカー大澤ワックス大澤ワックス大澤ワックス昭和シェル石油THKスズキ機工
通常価格49464652119,420 -2,359 -2,448 -
通常出荷日3日目3日目3日目5日目在庫品1日目1日目〜
種類ジャバラチューブチューブジャバラグリスガン
耐水性
耐熱性×
JANコード495270318362649527031702754952703020082---
使用温度範囲(℃)-20~+120-20~+120-20~+120---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リチウムグリスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト