17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

モリブデングリース(耐熱)

通常単価(税別)
599
税込単価
659
通常出荷日:8日目

【特長】・二硫化モリブデンを含有しているため、潤滑能力が劣えず潤滑部分を強力に保護します・高温での油分...

詳細を確認
  • 種類
    ジャバラ
  • 耐熱性
  • JANコード
    4952703183640
  • 使用温度範囲 (℃)
    -20~+120
  • 有機則
    規定外
  • 毒物及び劇者取扱法
    規定外
  • PRTR法
    規定外
  • ちょう度
    2
  • 質量 (g)
    420
  • 内容量
    1本(400g)

型番:

MG-400BV
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MG-400BVの仕様・寸法情報

種類
ジャバラ
耐熱性
JANコード
4952703183640
使用温度範囲(℃)
-20~+120
有機則
規定外
毒物及び劇者取扱法
規定外
PRTR法
規定外
ちょう度
2
質量(g)
420
内容量
1本(400g)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
MG-400BV

内容量

最小発注数量
1本(400g)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
599
( 659 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・二硫化モリブデンを含有しているため、潤滑能力が劣えず潤滑部分を強力に保護します
・高温での油分蒸発の後も、潤滑性能を失いません
【用途】
・給油間隔の延長・ならし運転・キシミ音防止・重荷重箇所の潤滑に適切

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モリブデングリース(耐熱)の型番MG-400BVのページです。 型番MG-400BVに関する仕様情報を記載しております。
モリブデングリース(耐熱)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
A
グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モリブデングリース(耐熱)
TRUSCO 耐熱有機モリブデン入りグリス
モリコートR 41 グリース (耐熱用)
モリコートR 33L グリース (耐熱・耐寒用)
TRUSCO 二硫化モリブデン入りグリス
ミスミ 有機モリブデン入り複合グリス
メーカー大澤ワックストラスコ中山デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルトラスコ中山ミスミ
通常価格599405 -31,01331,921412 -6,881 -
通常出荷日8日目1日目1日目1日目1日目〜在庫品1日目
種類ジャバラジャバラジャバラジャバラ
耐熱性
JANコード4952703183640-----
使用温度範囲(℃)-20~+120-----
有機則規定外-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モリブデングリスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト