17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

刈払機専用グリース

通常単価(税別)
521
税込単価
573
通常出荷日:3日目

【特長】・高級耐熱、耐水、高速回転タイプの表面潤滑グリースです。・刈払機のギヤボックス用グリースに最適...

詳細を確認
  • 種類
    チューブ
  • 耐水性
  • 耐熱性
  • JANコード
    4952703020082
  • 使用温度範囲 (℃)
    -20~+120
  • 有機則
    規定外
  • 毒物及び劇者取扱法
    規定外
  • PRTR法
    規定外
  • 質量 (g)
    117
  • 内容量
    1本(100g)

型番:

KB-100C
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KB-100Cの仕様・寸法情報

種類
チューブ
耐水性
耐熱性
JANコード
4952703020082
使用温度範囲(℃)
-20~+120
有機則
規定外
毒物及び劇者取扱法
規定外
PRTR法
規定外
質量(g)
117
内容量
1本(100g)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
KB-100C

内容量

最小発注数量
1本(100g)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
521
( 573 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高級耐熱、耐水、高速回転タイプの表面潤滑グリースです。
・刈払機のギヤボックス用グリースに最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

刈払機専用グリースの型番KB-100Cのページです。 型番KB-100Cに関する仕様情報を記載しております。
刈払機専用グリースのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
刈払機のメンテナンス
4
満足度:4.0
刈払機のメンテナンスに使用。 安いですが品質は良いです。 メーカー純正とも劣らないと思います。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
A
グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
刈払機専用グリース
万能グリース(リチューム)
リチュームグリース
モリHDグリース(高荷重用リチウムグリース)
コネクタ用防湿グリース
ギヤ用潤滑剤(グリース 密閉ギヤ用)
メーカー大澤ワックス大澤ワックス大澤ワックス住鉱潤滑剤イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)クリューバー(NOKクリューバー)
通常価格5216464949,9761,03817,920 -
通常出荷日3日目3日目3日目2日目〜1日目9日目〜
種類チューブチューブジャバラスプレー
耐水性××
耐熱性××
JANコード495270302008249527031702754952703183626---
使用温度範囲(℃)-20~+120-20~+120-20~+120---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リチウムグリスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト