17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

水溶性切削油

通常単価(税別)
2,618
税込単価
2,880
通常出荷日:3日目

【特長】・一般的に安心して使用され、ほとんどの切削加工に使用できる高性能な水溶性切削油です・水分で切削...

詳細を確認
  • 種類
    液状
  • 性質
    水溶性
  • JANコード
    4952703181677
  • 仕様
    危険等級Ⅲ
  • 危険別種別
    第4類 第4石油類
  • 有機則
    規定外
  • 毒物及び劇者取扱法
    規定外
  • PRTR法
    規定外
  • 粘度
    ISO22
  • 質量 (g)
    961
  • 内容量
    1本(1L)

型番:

SYS-1K
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SYS-1Kの仕様・寸法情報

種類
液状
性質
水溶性
JANコード
4952703181677
仕様
危険等級Ⅲ
危険別種別
第4類 第4石油類
有機則
規定外
毒物及び劇者取扱法
規定外
PRTR法
規定外
粘度
ISO22
質量(g)
961
内容量
1本(1L)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SYS-1K

内容量

最小発注数量
1本(1L)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,618
( 2,880 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般的に安心して使用され、ほとんどの切削加工に使用できる高性能な水溶性切削油です
・水分で切削材を冷却し、油分で改削性を助け、防錆力で切削後の発錆を防ぎます
・乳化力が強いので安定したエマルジョン(乳剤)を長期間形成します
・水で薄めて使用してください(10~20倍)
【用途】
・水で薄めて使用できる高性能な切削油

商品担当おすすめ

  • 1.0L 切削オイル 画像
  • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

    ミスミ

    極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

    商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

  • 白メリヤスウエス 画像

    ミスミ

    白メリヤスウエス

    油系の吸水性は抜群!また新布で柔らかい生地、部品などの最終仕上げ拭きなどに最適!シャツなどの生産過程で余る生地から生産した新品メリヤスウエス。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水溶性切削油の型番SYS-1Kのページです。 型番SYS-1Kに関する仕様情報を記載しております。
水溶性切削油のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水溶性切削油
ドリリング&タッピングオイル
不水溶性油剤ユシロンカットアーバス
切削油 Z-217
不水溶性油剤ユシロンカットアーバス(硫化タイプ)
水溶性研削液 GRV-10808 18L
メーカー大澤ワックス大澤ワックスユシロ化学ホーザンユシロ化学コスモステクノ・コーポレーション
通常価格2,6181,95716,081 -48316,081 -14,860
通常出荷日3日目3日目8日目3日目8日目3日目
種類液状液状液状液状液状液状
性質水溶性その他不水溶性不水溶性不水溶性水溶性
JANコード49527031816774952703181653----
仕様危険等級Ⅲ危険等級Ⅲ----
危険別種別第4類 第4石油類第4類 第3石油類 非水溶性----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切削油・切削オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト