17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

チェーンソーオイル オールシーズンタイプⅠ

通常単価(税別)
2,161
税込単価
2,377
通常出荷日:3日目

【特長】・高温下でも粘度を保つ高性能のオールシーズンタイプのチェーンソーオイルです。・各種電動及びエン...

詳細を確認
  • 有機則
    非該当
  • PRTR
    非該当
  • 消防法分類
    該当
  • 仕様
    危険等級Ⅲ
  • 毒物及び劇者取扱法
    規定外
  • 粘度
    ISO100

型番:

C-4KA
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C-4KAの仕様・寸法情報

有機則
非該当
PRTR
非該当
消防法分類
該当
JANコード
4952703183565
詳細タイプ
コック付き
仕様
危険等級Ⅲ
毒物及び劇者取扱法
規定外
粘度
ISO100
質量(g)
3750
内容量
1本(4L)

絞り込み条件

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
C-4KAC-4KA

JANコード

詳細タイプ

質量

(g)

内容量

最小発注数量
4952703183565
コック付き
3750
1本(4L)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,161
( 2,377 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高温下でも粘度を保つ高性能のオールシーズンタイプのチェーンソーオイルです。
・各種電動及びエンジンチェーンソーに安心してお使いいただけます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チェーンソーオイル オールシーズンタイプⅠの型番C-4KAのページです。 型番C-4KAに関する仕様情報を記載しております。
チェーンソーオイル オールシーズンタイプⅠのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チェーンソーオイル オールシーズンタイプⅠ
チェーンソーオイル オールシーズンタイプII
生分解チェーンソーオイル
コンバイン専用オイル
コンプレッサーオイル(レシプロ用)
エアー工具専用オイル
メーカー大澤ワックス大澤ワックス大澤ワックス大澤ワックス大澤ワックス大澤ワックス
通常価格2,161896 -1,407 -4,3731,188 -613 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
有機則非該当非該当非該当非該当非該当非該当
PRTR非該当非該当非該当非該当非該当非該当
消防法分類該当該当該当該当該当該当
仕様危険等級Ⅲ危険等級Ⅲ危険等級Ⅲ危険等級Ⅲ危険等級Ⅲ危険等級Ⅲ
毒物及び劇者取扱法規定外規定外規定外規定外規定外規定外
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト