17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘッジトリマー・芝生バリカン専用防錆スプレー

通常単価(税別)
499
税込単価
549
通常出荷日:3日目

【特長】・刃に長期防錆被膜を形成することで、屋内では最大1年間の長期防錆効果を実現しました。・特殊潤滑...

詳細を確認

型番:

HTB-220S
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HTB-220Sの仕様・寸法情報

種類
スプレー
PRTR
非該当
消防法分類
該当
JANコード
4952703201122
内容量
1本(220mL)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
HTB-220S

内容量

最小発注数量
1本(220mL)
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
499
( 549 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃に長期防錆被膜を形成することで、屋内では最大1年間の長期防錆効果を実現しました。
・特殊潤滑材皮膜の形成によるヤニ付着の防止とともに、刃の動きを滑らかにします。
【用途】
・ヘッジトリマー・芝生バリカンの刃に長期防錆。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘッジトリマー・芝生バリカン専用防錆スプレーの型番HTB-220Sのページです。 型番HTB-220Sに関する仕様情報を記載しております。
ヘッジトリマー・芝生バリカン専用防錆スプレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘッジトリマー・芝生バリカン専用防錆スプレー
さびストップ(防錆剤)
タッカーオイルスプレー
油性防錆剤 CP-3
油性防錆剤 CP-4000
防錆剤 H-CP-4000
メーカー大澤ワックス大澤ワックス大澤ワックス日本メカケミカル日本メカケミカル日本メカケミカル
通常価格4994615508,517 -9,486 -11,339 -
通常出荷日3日目8日目3日目3日目5日目5日目
種類スプレー液体スプレー液体液体液体
PRTR非該当非該当非該当非該当非該当非該当
消防法分類該当該当該当該当該当該当
JANコード495270320112249527031814864952703412368---
内容量1本(220mL)1本(100mL)1本(220ml)---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防錆スプレー・防錆液カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト