17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンマー専用オイル(モリブデン入り)

通常単価(税別)
5701,407
税込単価
6271,548
通常出荷日:3日目

【特長】・良質のベースオイルに各種添加物を加え二硫化モリブデンを完全に分散させたハンマー専用潤滑剤です...

詳細を確認
  • 有機則
    非該当
  • PRTR
    非該当
  • 消防法分類
    該当
  • 仕様
    危険等級Ⅲ
  • 毒物及び劇者取扱法
    規定外
  • 粘度
    ISO100
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

詳細タイプ

質量

(g)

内容量

最小発注数量
4952703120515
コック付き
961
1本(1L)
2個
4952703182445
ハンディータイプ
107
1本(100ml)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,407
( 1,548 )
3日目
570
( 627 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・良質のベースオイルに各種添加物を加え二硫化モリブデンを完全に分散させたハンマー専用潤滑剤です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンマー専用オイル(モリブデン入り)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンマー専用オイル(モリブデン入り)
コンバイン専用オイル
エアー工具専用オイル
タービン専用オイル(スピンドル油)
タッカー専用ハンディーオイル
浄化槽専用オイル(バッキ槽ブロワーオイル)
メーカー大澤ワックス大澤ワックス大澤ワックス大澤ワックス大澤ワックス大澤ワックス
通常価格570-4,373613 -1,298 -6371,279
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
有機則非該当非該当非該当非該当非該当非該当
PRTR非該当非該当非該当非該当非該当非該当
消防法分類該当該当該当該当該当該当
仕様危険等級Ⅲ危険等級Ⅲ危険等級Ⅲ危険等級Ⅲ危険等級Ⅲ危険等級Ⅲ
毒物及び劇者取扱法規定外規定外規定外規定外規定外規定外

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト