17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タッカーオイルスプレー

通常単価(税別)
550
税込単価
605
通常出荷日:3日目

【特長】・高度に精製した基油に水置換剤・防錆剤などの各種添加剤を合理的に配合したタッカー専用オイルです...

詳細を確認

型番:

TKO-220S
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TKO-220Sの仕様・寸法情報

種類
スプレー
特性
水置換性
有機則
非該当
PRTR
非該当
消防法分類
該当
JANコード
4952703412368
内容量
1本(220ml)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
TKO-220S

内容量

最小発注数量
1本(220ml)
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
550
( 605 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高度に精製した基油に水置換剤・防錆剤などの各種添加剤を合理的に配合したタッカー専用オイルです。
【用途】
・釘打機、エアタッカー、エアードライバー等エアー工具に最適です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タッカーオイルスプレーの型番TKO-220Sのページです。 型番TKO-220Sに関する仕様情報を記載しております。
タッカーオイルスプレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タッカーオイルスプレー
メカヒビター#23
プロ601白段(420ml)
油性防錆剤 CP-CU
ワイヤカット加工用防錆剤 メカPコート
メカプルーフW-2K
メーカー大澤ワックス日本メカケミカル育良精機製作所日本メカケミカル日本メカケミカル日本メカケミカル
通常価格55013,465 -1,0509,300 -2,808 -20,952 -
通常出荷日3日目5日目5日目5日目3日目3日目
種類スプレー液体スプレー液体液体液体
特性水置換性水溶性強力 / 逆さ噴射油性強力 / 油性水溶性
有機則非該当非該当非該当非該当非該当非該当
PRTR非該当非該当非該当非該当該当非該当
消防法分類該当非該当該当該当該当非該当

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防錆スプレー・防錆液カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト