17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボール2石パーツクリーナー

通常単価(税別)
594
税込単価
653
通常出荷日:3日目

【特長】・有機則適用外、遅乾性タイプの洗浄剤です・第1石油類より引火性及び爆発性が低いため、安全性が高...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • 特性
    遅乾
  • 有機則
    非該当
  • PRTR
    非該当
  • 消防法分類
    該当
  • 特性詳細
    逆さ噴射
  • 用途
    油汚れ落とし
  • JANコード
    4952703183688
  • 仕様
    危険等級Ⅲ
  • 危険物量
    350ml
  • 毒物及び劇者取扱法
    規定外
  • 質量 (g)
    435
  • 内容量
    1本(550ml)

型番:

NPC-550S
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NPC-550Sの仕様・寸法情報

種類
スプレー
特性
遅乾
有機則
非該当
PRTR
非該当
消防法分類
該当
特性詳細
逆さ噴射
用途
油汚れ落とし
JANコード
4952703183688
仕様
危険等級Ⅲ
危険物量
350ml
毒物及び劇者取扱法
規定外
質量(g)
435
内容量
1本(550ml)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
NPC-550S

内容量

最小発注数量
1本(550ml)
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
594
( 653 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・有機則適用外、遅乾性タイプの洗浄剤です
・第1石油類より引火性及び爆発性が低いため、安全性が高く、汚れをじっくり落としたい現場などにおすすめします
・すぐに乾かず、有効成分が汚れにしっかり浸透し、汚れを内側から分解します
・ブラシやウエスを仕様すると一層効果的です
・逆さ使用可能

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボール2石パーツクリーナーの型番NPC-550Sのページです。 型番NPC-550Sに関する仕様情報を記載しております。
ボール2石パーツクリーナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボール2石パーツクリーナー
メカファインメイトOH-2
840ml ブレーキ&パーツクリーナー
ブレーキ&パーツクリーナー Sタイプ
M-1 パーツ&ブレーキクリーナー
ブレーキ&パーツクリーナー(詰め替え用)
メーカー大澤ワックス日本メカケミカルエスコ横浜油脂工業イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)横浜油脂工業
通常価格5942,177 -94012,77649312,776
通常出荷日3日目4日目1日目3日目1日目3日目
種類スプレースプレースプレー液体スプレー液体
特性遅乾強力 / 速乾強力 / 速乾中速乾 / 遅乾強力 / 中速乾速乾
有機則非該当非該当非該当非該当非該当非該当
PRTR非該当該当非該当非該当非該当該当
消防法分類該当非該当該当該当該当該当
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パーツクリーナー・ブレーキクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト