17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

プロトラクタ快段目盛 No.19

通常単価(税別)
1,700
税込単価
1,870
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

新設計の目盛数値を隠さない、内側計測竿です。【特長】・竿部、読み間違いにくい階段状目盛です。・安心の日...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 商品タイプ
    プロトラクター(分度器)
  • 測定範囲
    0~180°
  • 最小表示 (°)
    1
  • 竿タイプ
    1本竿
  • 直径 (mm)
    90
  • 竿全長 (mm)
    194
  • 表示 (デジタル/アナログ)
    アナログ
  • 厚さ (mm)
    1.2
  • 材質
    ステンレス
  • 表面仕上 (シルバー/ステンレス)
    シルバー
  • 本体厚  (mm)
    1.2
  • 器差
    ±20´
  • 直尺最大測定長 (cm)
    10

型番:

PRT-19KD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PRT-19KDの仕様・寸法情報

校正証明書
商品タイプ
プロトラクター(分度器)
測定範囲
0~180°
最小表示(°)
1
竿タイプ
1本竿
直径(mm)
90
竿全長(mm)
194
表示(デジタル/アナログ)
アナログ
厚さ(mm)
1.2
材質
ステンレス
表面仕上(シルバー/ステンレス)
シルバー
本体厚 (mm)
1.2
器差
±20´
直尺最大測定長(cm)
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
PRT-19KD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,700
( 1,870 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

新設計の目盛数値を隠さない、内側計測竿です。
【特長】
・竿部、読み間違いにくい階段状目盛です。
・安心の日本製です。
・シルバー仕上げのため光沢が少なく目盛が見やすいです。
【用途】
・角度の測定に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロトラクタ快段目盛 No.19の型番PRT-19KDのページです。 型番PRT-19KDに関する仕様情報を記載しております。
プロトラクタ快段目盛 No.19のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロトラクタ快段目盛 No.19
プロトラクタ快段目盛 No.30
プロトラクタ快段目盛 No.19(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
プロトラクタ快段目盛 No.30(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
プロトラクタ No.19A(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
プロトラクタ No.19 シルバー(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格1,7003,60014,68816,30017,51717,130
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目11日目11日目10日目10日目
校正証明書
商品タイププロトラクター(分度器)プロトラクター(分度器)プロトラクター(分度器)プロトラクター(分度器)プロトラクター(分度器)プロトラクター(分度器)
測定範囲0~180°0~180°0~180°0~180°0~90°0~180°
最小表示(°)111111
竿タイプ1本竿1本竿1本竿1本竿1本竿1本竿
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角度計カテゴリの売れ筋ランキング