17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。
  • ねじサイズ(呼び)

  • ピッチ(P)

    ~mm
  • 食付き部山数

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • ねじ長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 溝数

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内

台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ SL Tr

通常単価(税別)
38,410204,740
税込単価
42,251225,214
通常出荷日:2日目~3日目

台形ねじ用の通り穴用のスパイラルタップ。【特長】・高速度工具鋼。・ねじ山の角度は30°。・ねじの記号は...

詳細を確認
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ SL Tr の仕様

商品イメージ

商品イメージ

特長

Trねじの規格

  • Trねじの規格は、下表のように、谷の径・有効径・内径ともに基準寸法と許容差が明確に規定されている。
  • 30°台形ねじは、現行のJIS規格に準じて製作することが提案される。
  • 台形ねじ用の通り穴用。
  • ねじ山の角度は30°。
  • ねじの記号は、Trで表す。
  • 高速度工具鋼。
  • 通り穴用スパイラルタップ。
呼び谷の径有効径内径
DmaxDminDmaxDminTD2DmaxDminTD1
Tr10×2規定しない10.5009.2509.0000.2508.2368.0000.236
Tr14×314.50012.80012.5000.30011.31511.0000.315
Tr20×420.50018.35518.0000.35516.37516.0000.375
Tr22×522.50019.87519.5000.37517.45017.0000.450
Tr30×631.00027.45027.0000.45024.50024.0000.500

形状及び寸法一覧表

形状

形状

呼び商品コード食付きL
(mm)
l
(mm)
Ds
(mm)
K
(mm)
lk
(mm)
溝数
台形ねじ用
Tr10×2LYT10Q0HEB26P160707.8693
Tr12×3LYT12S0HEB23P1909597103
Tr12×2LYT12Q0HEB30P1708097103
Tr14×3LYT14S0HEB23P19095119123
Tr16×4LYT16U0HEB22.5P220120129123
Tr16×3LYT16S0HEB25P2001001310133
Tr18×4LYT18U0HEB22.5P2201201411144
Tr20×4LYT20U0HEB24.5P2301301612154
Tr22×5LYT22W0HEB22P2501501814174
Tr24×5LYT24W0HEB24P2601601915184
Tr25×5LYT25W0HEB25P2701702015184
Tr26×5LYT26W0HEB27P2801802117204
Tr28×5LYT28W0HEB28P2901902217204
Tr30×6LYT30Y0HEB25P3002002419224

型番リスト

表示件数

ねじサイズ(呼び)

ピッチ(P)

食付き部山数

全長

(mm)

ねじ長

(mm)

シャンク径

(mm)

溝数

シャンク四角部の幅

(mm)

シャンク四角部の長さ

(mm)

最小発注数量
Tr 10
2
26P
160
70
7.8
3
6
9
1個
Tr 12
2
30P
170
80
9
3
7
10
1個
Tr 12
3
23P
190
95
9
3
7
10
1個
Tr 14
3
23P
190
95
11
3
9
12
1個
Tr 16
3
25P
200
100
13
3
10
13
1個
Tr 16
4
22.5P
220
120
12
3
9
12
1個
Tr 18
4
22.5P
220
120
14
4
11
14
1個
Tr 20
4
24.5P
230
130
16
4
12
15
1個
Tr 22
5
22P
250
150
18
4
14
17
1個
Tr 24
5
24P
260
160
19
4
15
18
1個
Tr 25
5
25P
270
170
20
4
15
18
1個
Tr 26
5
27P
280
180
21
4
17
20
1個
Tr 28
5
28P
290
190
22
4
17
20
1個
Tr 30
6
25P
300
200
24
4
19
22
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,410
( 42,251 )
2日目
50,760
( 55,836 )
3日目
50,760
( 55,836 )
3日目
63,110
( 69,421 )
3日目
76,540
( 84,194 )
3日目
76,540
( 84,194 )
3日目
95,340
( 104,874 )
3日目
110,790
( 121,869 )
3日目
128,240
( 141,064 )
3日目
146,370
( 161,007 )
3日目
157,110
( 172,821 )
3日目
167,190
( 183,909 )
3日目
187,910
( 206,701 )
3日目
204,740
( 225,214 )
3日目

詳細情報

基本情報

台形ねじ用の通り穴用のスパイラルタップ。
【特長】
・高速度工具鋼。
・ねじ山の角度は30°。
・ねじの記号は、Trで表す。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ SL Trのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ SL Tr
台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ 左ねじ用 SL LH Tr
ISOメートル並目ねじ用 HSSE スパイラルタップ(油穴付き)汎用 TS-M-DCCM
ISOメートル並目ねじ用 HSSE スパイラルタップ TS-M-DNCH
ISOメートル並目ねじ用 HSSE スパイラルタップ 汎用 TS-M-DNCM
ISOメートル並目ねじ用 粉末ハイス スパイラルタップ TS-M-DNCY
メーカー彌満和製作所彌満和製作所タンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格38,410-46,060 -24,717 -13,730 -9,489 -16,859 -
通常出荷日2日目〜2日目〜2日目1日目1日目2日目
タップ種類スパイラルタップスパイラルタップスパイラルタップスパイラルタップスパイラルタップスパイラルタップ
工具材質ハイスハイスバナジウムハイスバナジウムハイスバナジウムハイス粉末ハイス
ねじ種類台形台形メートルメートルメートルメートル
穴種類通リ穴用通リ穴用止り穴用止り穴用止り穴用止り穴用
ねじ左右右ねじ用左ねじ用(逆ねじ用)右ねじ用右ねじ用右ねじ用右ねじ用
よく一緒に購入される商品

スパイラルタップカテゴリの売れ筋ランキング