17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。
  • ねじサイズ(呼び)

    ~mm
  • ピッチ(P)

    ~mm
  • 精度(等級)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • ねじ長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 溝数

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内

超硬スパイラルタップ N-CT-SP

通常単価(税別)
10,88071,840
税込単価
11,96879,024
通常出荷日:2日目~3日目

【特長】・アルミ鋳物(AC)、アルミダイカスト(ADC)、亜鉛ダイカスト(ZDC)などの量産ねじ加工に...

詳細を確認
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

超硬スパイラルタップ N-CT-SPの特長

製品の画像

製品の画像

TYPE:1の外形図

TYPE:1の外形図

TYPE:2の外形図

TYPE:2の外形図

TYPE:3の外形図

TYPE:3の外形図

製品仕様

呼び等級商品コード食付きL
(mm)
l
(mm)
ln
(mm)
Ds
(mm)
K
(mm)
lk
(mm)
溝数形状
メートルねじ用
M3×0.5P3SY3.0GRKWB2.5P4611-43.2631
M4×0.7P3SY4.0IRKWB2.5P5213-54731
M5×0.8P3SY5.0KRKWB2.5P6016-5.54.5731
M6×1P3SY6.0MRKWB2.5P6219-64.5732
M8×1.25P3SY8.0NRKWB2.5P7022-6.25833
M10×1.5P3SY010ORKWB2.5P7524-75.5833
M10×1.25P3SY010NRKWB2.5P7522-75.5833
M12×1.75P4SY012PSKWB2.5P8230-8.56.5933
M12×1.5P4SY012OSKWB2.5P8224-8.56.5933
M12×1.25P4SY012NSKWB2.5P8022-8.56.5933
M14×2P4SY014QSKWB2.5P8830-10.581133
M14×1.5P4SY014OSKWB2.5P8824-10.581133
M16×2P4SY016QSKWB2.5P9530-12.5101333
M16×1.5P4SY016OSKWB2.5P9524-12.5101333
M18×2.5P4SY018RSKWB2.5P10035-14111443
M18×1.5P4SY018OSKWB2.5P9524-14111443
M20×2.5P4SY020RSKWB2.5P10535-15121543
M20×1.5P4SY020OSKWB2.5P9524-15121543

型番リスト

表示件数

ねじサイズ(呼び)

ピッチ(P)

精度(等級)

全長

(mm)

ねじ長

(mm)

シャンク径

(mm)

溝数

シャンク四角部の幅

(mm)

シャンク四角部の長さ

(mm)

最小発注数量
M10
1.25
P3
75
22
7
3
5.5
8
1個
M10
1.5
P3
75
24
7
3
5.5
8
1個
M12
1.25
P4
80
22
8.5
3
6.5
9
1個
M12
1.5
P4
82
24
8.5
3
6.5
9
1個
M12
1.75
P4
82
30
8.5
3
6.5
9
1個
M14
1.5
P4
88
24
10.5
3
8
11
1個
M14
2
P4
88
30
10.5
3
8
11
1個
M16
1.5
P4
95
24
12.5
3
10
13
1個
M16
2
P4
95
30
12.5
3
10
13
1個
M18
1.5
P4
95
24
14
4
11
14
1個
M18
2.5
P4
100
35
14
4
11
14
1個
M20
1.5
P4
95
24
15
4
12
15
1個
M20
2.5
P4
105
35
15
4
12
15
1個
M3
0.5
P3
46
11
4
3
3.2
6
1個
M4
0.7
P3
52
13
5
3
4
7
1個
M5
0.8
P3
60
16
5.5
3
4.5
7
1個
M6
1
P3
62
19
6
3
4.5
7
1個
M8
1.25
P3
70
22
6.2
3
5
8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,430
( 25,773 )
3日目
23,430
( 25,773 )
3日目
30,820
( 33,902 )
3日目
30,820
( 33,902 )
3日目
30,820
( 33,902 )
3日目
40,290
( 44,319 )
3日目
40,290
( 44,319 )
3日目
52,710
( 57,981 )
3日目
52,710
( 57,981 )
3日目
56,740
( 62,414 )
3日目
56,740
( 62,414 )
3日目
71,840
( 79,024 )
3日目
71,840
( 79,024 )
3日目
10,880
( 11,968 )
2日目
11,410
( 12,551 )
3日目
12,020
( 13,222 )
3日目
13,030
( 14,333 )
3日目
16,790
( 18,469 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ鋳物(AC)、アルミダイカスト(ADC)、亜鉛ダイカスト(ZDC)などの量産ねじ加工に最適な、超硬のスパイラルタップ。
・超微粒子超硬合金。
・止り穴用ロースパイラルタップ。
・被削材と推奨タッピング速度:10~20m/min(アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬スパイラルタップ N-CT-SPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬スパイラルタップ N-CT-SP
超硬スパイラルタップ
スパイラルタップシリーズ 超硬スパイラルタップ OT-SFT
ロングシャンクチタンコーティングスパイラルタップ LS-SP V(LS-N-SP-V)
A-CSF Aタップシリーズ FXコート 油穴付き超硬スパイラルタップ(エンドミルシャンク)
A-CSF Aタップシリーズ FXコート 油穴付き超硬スパイラルタップ
メーカー彌満和製作所ミスミオーエスジー彌満和製作所オーエスジーオーエスジー
通常価格10,880-3,080 -9,729 -3,165 -21,613 -13,395 -
通常出荷日2日目〜在庫品1日目1日目〜3日目〜1日目1日目
タップ種類スパイラルタップスパイラルタップスパイラルタップスパイラルタップスパイラルタップスパイラルタップ
工具材質超硬超硬超硬ハイス超硬超硬
ねじ種類メートルメートルメートルメートルメートルメートル
穴種類止り穴用止り穴用止り穴用止り穴用止り穴用止り穴用
被削材アルミ鋳鉄 / 銅鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパイラルタップカテゴリの売れ筋ランキング