17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マルチ段差ゲージ快段目盛

通常単価(税別)
3,100
税込単価
3,410
通常出荷日:5日目

機械や治具、構造物の段差測定に最適です。【特長】・縦方向や奥行き方向の測定に便利な縦目盛を採用していま...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 測定範囲 (mm)
    0~100
  • 目盛
    1
  • 目量 (mm)
    1
  • 質量 (g)
    32
  • 材質
    スケール:ステンレス、デプス:真鍮
  • 器差 (mm)
    ±0.15

型番:

MSG-100KD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

マルチ段差ゲージ快段目盛:関連画像

使用方法・使用事例

使用方法

マルチ段差ゲージ快段目盛:関連画像

MSG-100KDの仕様・寸法情報

校正証明書
測定範囲(mm)
0~100
目盛
1
目量(mm)
1
質量(g)
32
材質
スケール:ステンレス、デプス:真鍮
器差(mm)
±0.15
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
MSG-100KD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,100
( 3,410 )
5日目

詳細情報

基本情報

機械や治具、構造物の段差測定に最適です。
【特長】
・縦方向や奥行き方向の測定に便利な縦目盛を採用しています。
・1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
【用途】
・機械や治具、構造物の段差測定に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチ段差ゲージ快段目盛の型番MSG-100KDのページです。 型番MSG-100KDに関する仕様情報を記載しております。
マルチ段差ゲージ快段目盛のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチ段差ゲージ快段目盛
快段目盛テーパーゲージ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
プラスチックテーパーゲージ 快段目盛(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
テーパーゲージ快段目盛直尺付(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
テーパーゲージ TPG-700AC(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
テーパーゲージ快段目盛
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格3,1007,8879,3498,3788,1441,197
通常出荷日5日目10日目10日目10日目10日目在庫品1日目
校正証明書-
測定範囲(mm)0~1001~151~151~151~151~15
目盛10.10.1mm-0.10.1
目量(mm)1--0.1--
質量(g)32105401010
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テーパーゲージカテゴリの売れ筋ランキング
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
型番が確定しました