17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

限界ねじプラグゲージ 従来JIS工作用(GPWP)

通常単価(税別)
9,57616,094
税込単価
10,53417,703
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

ねじ精度確認の必需品です。通り側・止り側で簡単にねじ精度確認ができます。従来のJIS規格工作用2級のゲ...

詳細を確認
未確定 22 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

限界ねじプラグゲージ 従来JIS工作用:外形図

使用方法・使用事例

使用方法

めねじの検査に使います。

下記の条件を満たすことができれば、ねじゲージによる等級検査に合格したと判定します。

限界ねじプラグゲージ 従来JIS工作用(GPWP) 使用方法_関連画像1
 
通り側
限界ねじプラグゲージ 従来JIS工作用(GPWP) 使用方法_関連画像2

まず、通り側のねじが無理なく通り抜けること。

止まり側
限界ねじプラグゲージ 従来JIS工作用(GPWP) 使用方法_関連画像3

<JIS規格>次に、止まり側のねじが2回転以上ねじこまれないこと。
<ISO規格>次に、止まり側のねじが2回転をこえてねじこまれないこと。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 呼び

  • ピッチP

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

呼び

ピッチP

K1寸法

(mm)

K2寸法

(mm)

M寸法

(mm)

L寸法

(mm)

最小発注数量
2
0.4
4.5
4.5
5.5
60
1個
2.6
0.45
4.5
4.5
5.5
60
1個
3
0.5
4.5
4.5
5.5
60
1個
3.5
0.6
6
6
6
74
1個
4
0.7
6
6
6
74
1個
5
0.8
8
6
6
74
1個
6
0.75
8
6
6
74
1個
6
1
8
6
6
74
1個
7
1
10
6
7
86
1個
8
1
12
10
7
92
1個
8
1.25
12
10
7
92
1個
10
1
12
10
7
92
1個
10
1.5
12
10
7
92
1個
10
1.25
12
10
7
92
1個
12
1
16
10
8
105
1個
12
1.5
16
10
8
105
1個
12
1.25
16
10
8
105
1個
12
1.75
16
10
8
105
1個
14
2
17
13
6
122
1個
16
2
17
13
6
122
1個
18
2.5
25
17
6
134
1個
20
2.5
25
17
6
134
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,421
( 14,763 )
2日目
12,418
( 13,660 )
2日目
11,174
( 12,291 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,174
( 12,291 )
2日目
9,986
( 10,985 )
2日目
9,827
( 10,810 )
1日目
10,117
( 11,129 )
2日目
9,663
( 10,629 )
6日目
9,663
( 10,629 )
2日目
9,576
( 10,534 )
2日目
9,823
( 10,805 )
2日目
10,004
( 11,004 )
2日目
10,007
( 11,008 )
2日目
9,578
( 10,536 )
2日目
10,080
( 11,088 )
2日目
9,997
( 10,997 )
2日目
9,996
( 10,996 )
2日目
11,957
( 13,153 )
2日目
13,514
( 14,865 )
2日目
14,479
( 15,927 )
2日目
14,707
( 16,178 )
2日目
16,094
( 17,703 )
2日目

詳細情報

基本情報

ねじ精度確認の必需品です。
通り側・止り側で簡単にねじ精度確認ができます。
従来のJIS規格工作用2級のゲージです。
【特長】
・ねじ部品のあらかじめ定められた寸法精度の上限と下限で検査できます。
・ゲージの通りゲージが無理なく通り抜け、止りゲージが2回転以上ねじ込まなければ、そのゲージは合格したと判定します。
・検査成績表在中。
【用途】
・ねじの検査に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

限界ねじプラグゲージ 従来JIS工作用(GPWP)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
検査用に使用しています
5
満足度:5.0
製作を依頼されたアルミ材、SC材にタップ加工した部品の検査用として使用しています。M4サイズまでは手持ちがあり、手持ちが...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
限界ねじプラグゲージ 従来JIS工作用(GPWP)
限界ねじプラグゲージ 旧JISプラグ工作用
限界ねじリングゲージ 旧JISリング工作用
限界ねじプラグゲージ ISOプラグ
限界ねじプラグゲージ 旧JISプラグ検査用
ねじ用限界ゲージ TiNコーティング 2級(従来JIS)
メーカー新潟精機(SK)第一測範製作所第一測範製作所第一測範製作所第一測範製作所オーエスジー
通常価格9,576-13,159 -24,880 -12,743 -13,159 -11,339 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目
商品タイプねじプラグゲージねじプラグゲージねじリングゲージねじプラグゲージねじプラグゲージねじプラグゲージ
ねじの種類メートルねじメートルねじメートルねじメートルねじメートルねじメートルねじ
ワークめねじめねじおねじめねじめねじおねじ
等級2級JIS2級ねじ用JIS2級ねじ用6HJIS2級ねじ用2級
校正証明書なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

栓ゲージ・ねじゲージカテゴリの売れ筋ランキング