17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ノギス インサイドTキャリパ

通常単価(税別)
33,042
税込単価
36,346
通常出荷日:6日目

長い内側用ジョウで、奥川の内径が測定できます。【特長】・別売のBluetoothBoxに対応・プリセッ...

詳細を確認

型番:

GDCP-150IT
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GDCP-150ITの仕様・寸法情報

種類
インサイドノギス
表示方式
デジタル
最大測定長(mm)
150
最小読取値(mm)
0.01
校正証明書
なし
ソーラーパネル
なし
デプスバー
なし
測定データ出力端子
あり
データ出力機能
外付け
器差(mm)
±0.06
右勝手・左勝手
右勝手
JANコード
4975846043022
最小内側測定長(mm)
20
重量(g)
215
電源
CR2032
防水機能
材質
ステンレス
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
GDCP-150IT
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,042
( 36,346 )
6日目

詳細情報

基本情報

長い内側用ジョウで、奥川の内径が測定できます。
【特長】
・別売のBluetoothBoxに対応
・プリセット機能
・ホールド機能
・オートオフ機能(約20分)付
【用途】
・外側、内側測定
【電源】
・CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノギス インサイドTキャリパの型番GDCP-150ITのページです。 型番GDCP-150ITに関する仕様情報を記載しております。
ノギス インサイドTキャリパのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノギス インサイドTキャリパ
カノン インサイドノギス ICM
573シリーズ デジマチック定圧キャリパ NTD25-20AX(ミツトヨ品番)
573シリーズ インサイドノギスNTD14(ミツトヨ品番)
インサイドノギス E-ICM-J
573-642-20-KOUSEI インサイドノギスNTD14(ミツトヨ品番)メーカー校正付
メーカー新潟精機(SK)中村製作所ミツトヨミツトヨ中村製作所ミツトヨ
通常価格33,04265,507 -60,58848,033 -47,28578,615
通常出荷日6日目9日目2日目2日目2日目26日目
種類インサイドノギスロングジョウノギス定圧ノギスインサイドノギスロングジョウノギスインサイドノギス
表示方式デジタルアナログ(バーニヤ)デジタルデジタルデジタルデジタル
最大測定長(mm)150200180-200200
最小読取値(mm)0.010.050.010.010.010.01
校正証明書なしなしなしなしなしあり
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト