17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

ダイヤルインジケータ(0~0.8mm/目量0.01mm)

通常単価(税別)
8,4099,006
税込単価
9,2509,907
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

ダイヤルゲージが使えない狭い場所の凹凸や真直度測定等に便利なダイヤルゲージ。【特長】・検査成績表付です...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

重量

(g)

A

(mm)

最小発注数量
70
30
1個
80
37.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,006
( 9,907 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,409
( 9,250 )
2日目

詳細情報

基本情報

ダイヤルゲージが使えない狭い場所の凹凸や真直度測定等に便利なダイヤルゲージ。
【特長】
・検査成績表付です。
・ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単に行える。
・各軸受部に宝石を組み込んでいる。
・目盛板は緑色で視認性が良い。
・てこ式ダイヤルゲージ。
・本体の材質はスチール。
【用途】
・内・外測、溝巾、芯だし、平行度、平面度などの測定に。

商品仕様

ダイヤルインジケータ(0~0.8mm/目量0.01mm):関連画像

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤルインジケータ(0~0.8mm/目量0.01mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤルインジケータ(0~0.8mm/目量0.01mm)
ダイヤルインジケータ(0~0.8mm/目量0.01mm) 本体+校正文書
ダイヤルインジケータ(0~0.8mm/目量0.01mm) 測定子ルビー
ダイヤルインジケータ(0~0.8mm/目量0.01mm) 測定子超硬
ダイヤルインジケータ(0~0.8mm/目量0.01mm) 測定子ルビー 本体+校正文書
ダイヤルインジケータ(0~0.8mm/目量0.01mm) 測定子超硬 本体+校正文書
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格8,409-13,259 -8,407 -8,407 -13,23613,236 -
通常出荷日在庫品1日目〜11日目在庫品1日目〜2日目11日目11日目
校正証明書なし標準添付なしなし標準添付標準添付
デジタル/ダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤル
目量(mm)0.010.010.010.010.010.01
測定範囲(mm)0~0.80~0.80~0.80~0.80~0.80~0.8
目盛仕様(mm)0-40-00-40-00-40-00-40-00-40-00-40-0
よく一緒に購入される商品

テストインジケータ(てこ式ダイヤルゲージ)カテゴリの売れ筋ランキング