17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 出力電力(直流)(W)

    ~mm
  • 出力電力(交流)(VA)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    プログラマブル交流電源 EC750SA/EC1000SA

    • 商品区分
      直流・交流兼用
    • 出力電圧(直流) (V)
      -440.0~+440.0
    • 出力電流(直流) (A)
      0~10
    • 出力電圧(交流) (Vrms)
      0~310.0
    • 出力電流(交流) (Arms)
      0~10
    • 出力周波数(交流) (Hz)
      1.0~550.0
    • 寸法(W×D×H) (mm)
      258×440×176
    • 本体質量 (g)
      9700
    • 電源
      AC 100~230V
    • 外部インターフェース
      USB、RS-232C
    未確定:候補が2型番あります。
      数量:

      型番リスト

      表示件数

      出力電力(直流)

      (W)

      出力電力(交流)

      (VA)

      付属品

      最小発注数量
      1000
      1000
      取扱説明書、コントロールソフトウェア、電源コードセット2種
      1個
      750
      750
      取扱説明書、コントロールソフトウェア、電源コードセット
      1個
      通常単価(税別) (税込単価)
      通常出荷日
      368,000
      ( 404,800 )
      3日目
      260,000
      ( 286,000 )
      3日目

      詳細情報

      基本情報

      【特長】
      ・交流・直流の安定した電力供給はもちろんのこと、計測機能、電流リミッタ、シーケンスなどの電源試験に必要な機能を搭載。
      ・小型・軽量、見やすいディスプレイなど、研究室でもラインでも、手軽に使える交流電源です。
      ・コンデンサインプット型整流負荷に対して、定格出力電圧における最大出力電流(実効値)の4倍までピーク電流を流すことができます。
      ・電圧・電流・電力はもちろんのこと、同期周波数や負荷力率、高調波電流まで計測することができます。
      ・設定値を測定値は、大型ディスプレイに同時表示されます。
      ・試験の繰り返し、複数の条件の組合わせや長時間試験など、試験パターンをプログラムして出力。
      ・付属のコントロールソフトウェアを使えば、複雑な出力パターンも容易に編集可能です。
      ・出力電流最大値を正負ピーク値と実効値で設定し、出力電流を制限することができます。
      ・突入電流の測定や、試作品の評価において、負荷の異常動作により以上電流が発生した場合の保護などに有効です。
      ・出力の過電圧や過電流、電源部異常、操作パネルなどの内部制御異常や内部温度異常を検出した場合、パネルに表示し、出力をオフにします。
      ・各種インタフェースと外部制御入出力で、システム化・自動化に柔軟に対応します。
      ・PLCからの制御、接点による制御も可能です。
      ・基本パラメタの操作、計測値のデータロギング、任意波の編集/転送、シーケンスの編集/制御をPCで行うためのソフトウエアが標準で添付されます。

      ■計測機器特集ページのご紹介
      品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

      商品仕様

      製品特長・仕様

      製品の基本仕様・特長

      【仕様】

      ※特に断りのない場合は以下の条件とします。

      • 出力モード:INT(内部信号源)モード
      • 出力波形:正弦波
      • 負荷:力率1の抵抗負荷
      • 出力端子:リアパネル端子台
      • [set]は設定値
      • 各仕様において確度を示した数値は保証値
      • 確度のないものは公称値又は代表値(typ.と表示)
      • 「/」で併記してある部分は、出力レンジによって仕様が変わることを表し、100Vレンジ仕様/200Vレンジ仕様という順番で示します。

      ■AC/DCモード、信号源

      • AC/DCモード:AC(交流)、AC+DC(直流)
      • 信号源:INT(内部)、EXT(外部)、ADD(内部+外部)、SYNC(外部同期)

      ■出力

      交流出力最大出力電力EC750SA:750VA
      EC1000SA:1,000VA(AC180~250V入力時、以下入力200V系)
      ※AC100~180V入力時(以下入力100V系)、750VAに制限
      定格出力電圧100Vrms/200Vrms
      出力レンジ100Vレンジ/200Vレンジ
      電圧設定範囲*1*20.0~155.0Vrms/0.0~310.0Vrms(分解能0.1Vrms)
      電圧確度*3±(0.5% of set+0.6Vrms/1.2Vrms)
      最大電流*4*5*6*710Arms/5Arms
      最大ピーク電流*4*8*9*10EC750SA:30Apk/15Apk
      EC1000SA:40Apk/20Apk
      周波数設定範囲*111.0~550.0Hz(分解能0.1Hz)
      周波数確度±0.01% of set(1.0~550.0Hz、23±5℃)
      出力波形*11正弦波、方形波、任意波(16種類)
      出力オン位相*110.0~359.9°(設定分解能0.1°)
      DCオフセット±50mV/±100mV(typ.微調整可能、ACモード、23±5℃)
      小振幅周波数特性*12ACモード:1%(40~550Hz)
      AC+DCモード:1%(40~550Hz)
      直流出力最大出力電力EC750SA:750W
      EC1000SA:1,000W(入力200V系)
      ※入力100V系では、750Wに制限されます。
      定格出力電圧100V/200V
      電圧設定範囲*1*2-220.0~+220.0V/-440.0~+440.0V(分解能0.1V)
      電圧確度*13±(|0.5% of set|+0.6V/1.2V)
      最大電流*4*510A/5A
      最大ピーク電流*4*8EC750SA:30Apk/15Apk
      EC1000SA:40Apk/20Apk
      出力電圧安定度出力電流変動45~65Hz:±0.15%以内、DC、40~550Hz:±0.5%以内
      EC750SA:出力電流が最大出力電力の0%から100%になるよう出力電流を変化させた場合、出力端にて
      EC1000SA:出力電流を最大電流の0%から100%に変化させた場合、出力端にて、定格出力電圧
      入力電圧変動±0.2%以内(電源入力電圧100V/120V/230V、無負荷、定格出力)
      出力電圧波形ひずみ率0.5%以下(50Hz/60Hz、定格出力電圧の50%以上)
      出力端子*14M4ねじ端子台(リアパネル)
      ACアウトレット(ユニバーサルタイプ、フロントパネル)

      *1 信号源:INT、SYNCおよびADD、無負荷
      *2 設定可能な交流設定値(ピーク値)+直流設定値は、電圧設定制限範囲内となります。
      *3 ACモード、50Hz/60Hz、23±5℃、正弦波、無負荷、10~155V/20~310V
      *4 最大電流および最大ピーク電流は、最大出力電力によって制限される場合があります。(EC1000SAは、入力100V系にて)
      *5 定格出力電圧以上は、最大出力電力により、最大電流が制限されます。(EC1000SAのみ)
      *6 出力周波数が40Hz以下および400Hz以上の場合は、最大出力電流が減少する場合があります。
      *7 交流+直流の実効値が最大出力電流となります。
      *8 最大ピーク電流は定格出力電圧以上では減少する場合があります。
      *9 波高率(クレストファクタ)が4以下のコンデンサ入力型整流回路に対する値です。
      *10 出力周波数が45Hz以下および65Hz以上の場合は、最大出力ピーク電流が減少する場合があります。
      *11 信号源:INT、SYNCおよびADDのみ
      *12 信号源:INT、100Vレンジ、出力電圧20Vrms、50Hz基準
      *13 AC+DCモード、AC0V設定、23±5℃、無負荷、-220~-10V、+10~+220V/-440~-20V、+20~+440V
      *14 ACアウトレットは、交流(AC 0~250V)でご使用ください。直流を含む場合はリアパネルのネジ端子台をご使用ください。

      ■各種機能

      設定範囲制限機能*電圧正電圧設定範囲:+0.1~+220.0V/+0.1~+440.0V(分解能0.1V)
      負電圧設定範囲:-0.1~-220.0V/-0.1V~-440.0V(分解能0.1V)
      周波数
      (下限≦上限)
      上限設定範囲:1.0~550.0Hz(分解能0.1Hz)
      下限設定範囲:1.0~550.0Hz(分解能0.1Hz)
      任意波メモリ数16(不揮発性)
      波形長4,096ワード
      外部信号入力外部信号入力
      (EXT、ADDモード)
      利得設定範囲:0.0~220.0倍/0.0~440.0倍(分解能0.1)
      周波数範囲:DC~550Hz(正弦波)
      外部同期信号入力
      (SYNCモード)
      同期信号源:外部同期信号(EXT)または電源入力(LINE)
      同期周波数範囲:40~500Hz
      メモリ機能各種設定を保存、読み出し 基本設定(30通り)
      保護機能出力異常、電源部異常、内部制御異常、内部温度異常に対して保護動作
      外部制御入出力外部信号を用いて本機をコントロール可能。制御入力、状態出力
      外部インタフェースUSBインタフェース(USBTMC)、RS-232インタフェース
      LCD表示白基調、または青基調
      その他機能ビープ音、キーロック、電源投入時出力設定、リセット機能、自己診断機能

      *信号源:INT、SYNCおよびADDのみ

      ■一般事項

      耐電圧および絶縁抵抗AC1,500V、絶縁抵抗30MΩ以上(DC500V)
      動作温度・湿度範囲0~+40℃/5~85%RH(ただし絶対湿度は1~25g/m3、結露なきこと)
      外形寸法(mm)258(W)×176(H)×440(D)(突起物を除く)
      質量約9.7kg
      付属品取扱説明書、コントロールソフトウエア、電源コードセット1(15A/125V)、電源コードセット2(10A/250V、プラグなし)
      ※EC750SAは、電源コードセット1のみ

      商品担当おすすめ

      • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

      プログラマブル交流電源 EC750SA/EC1000SAのレビュー
      この商品のレビューはありません

      この商品を見た人は、こんな商品も見ています

      今見ている商品
      プログラマブル交流電源 EC750SA/EC1000SA
      コンパクト交流電源 PCR-MAシリーズ
      直流安定化電源 AD-8735D
      直流安定化電源 AD-8722D
      直流安定化電源 AD-8724D
      直流安定化電源 AD-8723D
      メーカーエヌエフ回路設計ブロック菊水電子工業エー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
      通常価格260,000-258,000 -37,898 -19,701 -17,721 -13,761 -
      通常出荷日3日目2日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
      商品区分直流・交流兼用直流・交流兼用直流電源直流電源直流電源直流電源
      出力電圧(直流)(V)-440.0~+440.00~4380~300~200~300~30
      出力電流(直流)(A)0~10-0~30~50~2.50~1.5
      出力電圧(交流)(Vrms)0~310.00~310----
      出力電流(交流)(Arms)0~10-----
      よく一緒に購入される商品

      電源装置カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ツール用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      Webお問い合わせフォーム

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

      比較リスト