ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ライオン フレキシブルアーム(バーサルシリーズ付)ブラック[オプション]

通常単価(税別)
16,624
税込単価
18,286
通常出荷日:4日目

【特長】・バーサルシリーズのオプション品です。【商品仕様】PA樹脂成型品/肘パッド:エラストマー樹脂(...

詳細を確認
  • 画像は参考用のため、張地・色合・フレーム等各仕様を必ず確認してからご発注ください。
    発注時の送付先情報にて出荷いたします。
    ご注文後のキャンセルはお受けいたしかねますのであらかじめご了承下さい。
    メーカー直送品でのお届け、配送日は平日のみ、時間帯指定・夜間配送はできません。
詳細を確認

型番:

AR-153Kブラック
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AR-153Kブラックの仕様・寸法情報

種類
その他
色詳細
ブラック
JANコード
4903331750933
質量(g)
2400
内容量
1セット(1台)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
AR-153Kブラック

内容量

最小発注数量
1セット(1台)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,624
( 18,286 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バーサルシリーズのオプション品です。
【商品仕様】
PA樹脂成型品/肘パッド:エラストマー樹脂(ブラック)/肘上下調節:最大80(20ピッチ・5ポジション)/肘角度調節:外側30°・内側30°(7ポジション)/適応チェアー:バーサル・エルビス

ご注意

  • 画像は参考用のため、張地・色合・フレーム等各仕様を必ず確認してからご発注ください。
    発注時の送付先情報にて出荷いたします。
    ご注文後のキャンセルはお受けいたしかねますのであらかじめご了承下さい。
    メーカー直送品でのお届け、配送日は平日のみ、時間帯指定・夜間配送はできません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ライオン フレキシブルアーム(バーサルシリーズ付)ブラック[オプション]の型番AR-153Kブラックのページです。 型番AR-153Kブラックに関する仕様情報を記載しております。
ライオン フレキシブルアーム(バーサルシリーズ付)ブラック[オプション]のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ライオン フレキシブルアーム(バーサルシリーズ付)ブラック[オプション]
ライオン フレキシブルアーム(バーサルシリーズ付)ホワイト[オプション]
サークルアーム(バーサルシリーズ付)ブラック[オプション]
サークルアーム(バーサルシリーズ付)ホワイト[オプション]
ハンガーセット(バーサルシリーズ付)
ビジネスチェアー(アミノ)2WAYハンガーセット(バーサルシリーズ付)
メーカーライオン事務器ライオン事務器ライオン事務器ライオン事務器ライオン事務器ライオン事務器
通常価格16,62416,6249,4639,4637,6197,619
通常出荷日4日目4日目4日目4日目5日目5日目
種類その他その他その他その他その他その他
色詳細ブラックホワイトブラックホワイトホワイトブラック
JANコード490333175093349033317509264903331750919490333175090249033316831944903331683187
質量(g)240024002100210050005000
内容量1セット(1台)1セット(1台)1セット(1台)1セット(1台)1セット(1台)1セット(1台)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト