17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ブラックシェルNO3526S-K

通常単価(税別)
52,802
税込単価
58,082
通常出荷日:4日目

【特長】・バーサルシリーズは空間を引き締め、身体をやさしく包み込むシンクロロッキングチェアです。・座骨...

詳細を確認
  • 画像は参考用のため、張地・色合・フレーム等各仕様を必ず確認してからご発注ください。
    発注時の送付先情報にて出荷いたします。
    ご注文後のキャンセルはお受けいたしかねますのであらかじめご了承下さい。
    メーカー直送品でのお届け、配送日は平日のみ、時間帯指定・夜間配送はできません。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ブラックシェルNO3526S-K:関連画像

オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ブラックシェルNO3526S-K:関連画像

オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ブラックシェルNO3526S-K:関連画像

型番リスト

表示件数

種類

色詳細

JANコード

内容量

最小発注数量
肘あり
オールドブルー
4903331752487
1台
1個
肘あり
グリーン
4903331752494
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,802
( 58,082 )
4日目
52,802
( 58,082 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バーサルシリーズは空間を引き締め、身体をやさしく包み込むシンクロロッキングチェアです。
・座骨周辺や大腿部を適度に減圧でき、小柄な方にも最適な姿勢をサポートします。
・独自の座面クッションと簡易調節機能を有し、デザインと快適性を両立したハイスタンダードモデルです。
【商品仕様】
脚ベース:ブラック/上張:布張り(ポリエステル)/クッション:背座モールドウレタン/背座カバー:PP樹脂成型品/脚部:PA樹脂成型品/キャスター:φ60mmナイロン双輪キャスター/ ※ロッキング強弱調節可能/※ロッキング固定可能(任意位置)

ご注意

  • 画像は参考用のため、張地・色合・フレーム等各仕様を必ず確認してからご発注ください。
    発注時の送付先情報にて出荷いたします。
    ご注文後のキャンセルはお受けいたしかねますのであらかじめご了承下さい。
    メーカー直送品でのお届け、配送日は平日のみ、時間帯指定・夜間配送はできません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ブラックシェルNO3526S-Kのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ブラックシェルNO3526S-K
オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ブラックシェルNO3526F-K
オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ブラックシェルNO3517S-K
オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ブラックシェルNO3516S-K
オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ブラックシェルNO3527S-K
オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ホワイトシェルNO3521S-K
メーカーライオン事務器ライオン事務器ライオン事務器ライオン事務器ライオン事務器ライオン事務器
通常価格52,80252,80257,24750,16260,03252,802
通常出荷日4日目4日目〜4日目〜4日目4日目〜4日目
座幅(mm)640640640640640640
座奥行(mm)555~605555~605555~605555~605555~605555~605
座高(mm)942~1032942~1032902~992902~992942~1032942~1032
質量(g)168001680017300167001740016800
内容量1台1台1台1台1台1台

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト