17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ホワイトシェルNO3512S-K

通常単価(税別)
57,247
税込単価
62,972

【特長】・バーサルシリーズは空間を引き締め、身体をやさしく包み込むシンクロロッ...

詳細情報を確認する
  • 座幅 (mm)
    640
  • 座奥行 (mm)
    555~605
  • 座高 (mm)
    902~992
  • 質量(g)
    17300
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 画像は参考用のため、張地・色合・フレーム等各仕様を必ず確認してからご発注ください。
    発注時の送付先情報にて出荷いたします。
    ご注文後のキャンセルはお受けいたしかねますのであらかじめご了承下さい。
    メーカー直送品でのお届け、配送日は平日のみ、時間帯指定・夜間配送はできません。
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    商品情報

    オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ホワイトシェルNO3512S-K:関連画像

    オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ホワイトシェルNO3512S-K:関連画像

    オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ホワイトシェルNO3512S-K:関連画像

    型番リスト

    表示件数

    種類

    色詳細

    JANコード

    内容量

    最小発注数量
    肘あり
    オールドブルー
    4903331751961
    1台
    1個
    肘あり
    グリーン
    4903331751978
    1台
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    57,247
    ( 62,972 )
    5日目
    57,247
    ( 62,972 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・バーサルシリーズは空間を引き締め、身体をやさしく包み込むシンクロロッキングチェアです。
    ・座骨周辺や大腿部を適度に減圧でき、小柄な方にも最適な姿勢をサポートします。
    ・独自の座面クッションと簡易調節機能を有し、デザインと快適性を両立したハイスタンダードモデルです。
    【商品仕様】
    脚ベース:ブラック/上張:ビニールレザー張り(防汚)/クッション:背座モールドウレタン/背座カバー:PP樹脂成型品/脚部:PA樹脂成型品/キャスター:φ60mmナイロン双輪キャスター/※ロッキング強弱調節可能/※ロッキング固定可能(任意位置)

    ご注意

    • 画像は参考用のため、張地・色合・フレーム等各仕様を必ず確認してからご発注ください。
      発注時の送付先情報にて出荷いたします。
      ご注文後のキャンセルはお受けいたしかねますのであらかじめご了承下さい。
      メーカー直送品でのお届け、配送日は平日のみ、時間帯指定・夜間配送はできません。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ホワイトシェルNO3512S-Kのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ホワイトシェルNO3512S-K
    オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ホワイトシェルNO3512F-K
    オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ホワイトシェルNO3512S-W
    オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ホワイトシェルNO3512F-W
    オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ホワイトシェルNO3521S-K
    オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ホワイトシェルNO3522S-K
    メーカーライオン事務器ライオン事務器ライオン事務器ライオン事務器ライオン事務器ライオン事務器
    通常価格57,24757,24757,24757,24752,80260,032
    通常出荷日5日目5日目4日目4日目〜4日目4日目
    座幅(mm)640640640640640640
    座奥行(mm)555~605555~605555~605555~605555~605555~605
    座高(mm)902~992902~992902~992902~992942~1032942~1032
    質量(g)173001730017300173001680017400
    内容量1台1台1台1台1台1台

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト