17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

CEC4000 鋳鉄・非鉄金属加工用 4枚刃スクエア

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

CEC4000 鋳鉄・非鉄金属加工用 4枚刃スクエア

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

CEC4030

2020年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

ミディアム刃長

指定中の仕様・寸法情報

工具材質
超硬
被削材
鋳鉄[◎] / アルミ[○] / 銅[○] / 樹脂[○]
ねじれ角
標準ネジレ(30~44°)
コーティング
ノンコート
標準/追加工区分
メーカー標準品
刃径(mm)
3
刃数(枚)
4
刃長(mm)
10
シャンク径(mm)
4
全長(mm)
45
コーナー形状
ピンカド
首部勾配(°)
16

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト