17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

C-CTB UTコート 2枚刃テーパボール

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

C-CTB UTコート 2枚刃テーパボール

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

C-CTB-2015-10

2020年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・炭素鋼から焼入れ鋼(~55HRC)まで幅広く対応するテーパエンドミル
・RはR0.2~R1.5をラインナップ

指定中の仕様・寸法情報

被削材
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[○] / 銅[○]
ねじれ角
標準ネジレ(30~44°)
コーティング
鋼用
刃数(枚)
2
刃長(mm)
6
コーナ・ボール半径(mm)
0.75
片角(°)
5
大端径(mm)
2.42
シャンク径(mm)
4
全長(mm)
40
トラスココード
748-2728
ねじれ角詳細
30

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト