17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

C-CHRS4000 UTハード 4枚刃ロングネックラジアス

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

C-CHRS4000 UTハード 4枚刃ロングネックラジアス

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

CCHRS403001100

2020年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・高速・高硬度材加工用ロングネックラジアスエンドミル

ご注意

  • シャンクテーパ角は目安です。ワークとの干渉が心配な場合は必ず実測して確認してください。

指定中の仕様・寸法情報

被削材
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[○] / ステンレス鋼[○]
ねじれ角
標準ネジレ(30~44°)
コーティング
鋼用
刃径(mm)
3
刃数(枚)
4
刃長(mm)
3
コーナ・ボール半径(mm)
0.1
シャンク径(mm)
6
全長(mm)
60
R精度(μm)
±20
首部勾配(°)
11
トラスココード
748-1021

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト