ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】・賞状・のし紙などの筆耕に・・・ プロ並みの出来映えが得られます PC専用・専用機能で手書きの...
詳細を確認商品仕様
| 商品名 | SK-201 |
| 商品品番 | PC93420 |
| JANコード | 4902870 656508 |
| 搭載書体 | マックス翠舟楷書体 JIS第1・第2水準6,355文字+非漢字963文字+厳選外字1,380文字 +変体かな94文字 合計8,792文字 |
| 搭載レイアウト パターン |
賞状用:240種類(縦書き120・横書き120) のし紙用:30レイアウト×4メーカーサイズx9用紙サイズ 宛名用:8レイアウト |
| メディア | CD-ROM |
| 付属品 | CD-ROM・取扱説明書・カンタンマニュアル・USBプロテクト |
必要なPC機器構成・動作環境
| 【OS】 | Windows10/8.1/8/7/Vista *Vistaの64bit版には対応しておりません。 |
| 【ハードディスク】 | 200MB以上の空き容量 |
| 【ディスクドライブ等】 | CD-ROMドライブ・USBポート 1個 |
| 【その他】 | Windowsに準拠した日本語入力システム |
| コンピュータ本体に接続可能なマウス・ディスプレイ | |
| 【プリンタ】 | お客様がご使用になる用紙に適合した市販プリンタ・ケーブル |
* 賞状用紙には、必ずプリンタ出力用の賞状用紙をご使用ください。
* Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。
* その他、このカタログに記載の商品名・会社名は、各社の商標または登録商標です。
【特長】
・賞状・のし紙などの筆耕に・・・ プロ並みの出来映えが得られます PC専用
・専用機能で手書きの風合、プロ並みの出来映えを実現します。
・文字枠のサイズ、文字数に応じて文字の長体・平体を自動調整して、きれいに均等配列してくれます。
・贈る人・贈られる人を引き立てる専用書体『マックス翠舟(すいしゅう)楷書体』を搭載
・JIS第1水準・第2水準はもちろん、俗字・当字も、1380字と豊富に搭載していますから、特殊な人名にも安心して対応できます。

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mm


ハイロジック
隅金 角バンド合せ(棚置用)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円

ANEX
アネックス 手芸用精密ハサミ
0通常価格(税別):1,350円~

マグエックス
超強力パワーマグネットテープ
0通常価格(税別):2,300円

オート
強力マグネットフック(回転式タイプ) 耐荷重 10kg
0通常価格(税別):1,400円

日本緑十字社
丸型カラーマグネット(プラスチックカバー付)
0通常価格(税別):700円~

マグエックス
マグエックス クリーンシート大白
0通常価格(税別):762円

エスコ
おねじ付き強力マグネット EA781EW 磁気防止プレート付属
0通常価格(税別):395円~