17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

MAX(マックス) 電子チェックライタ EC-610C EC90003

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

MAX(マックス) 電子チェックライタ EC-610C

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EC90003

2020年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・1充電で連続150枚OK! コードレスタイプ 印字桁数/最大10桁(金額)
・24時間充電で:連続約150枚発行可能(AC100Vでも使用できます)。
・入力も発行も指1本でOK!どなたにもスピーディーな証書作成が行えます。
・「¥、※」マークは入力不要。常に正しい位置に自動印字されます。
・入力金額を画面で確認できるので打ち間違いが防げます。
・同じ金額の連続発行は発行キーを押すだけで何度でも印字できます。
・高精度な刻み込みでクッキリ見やすい濃い印字を実現しました。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
チェックライター
サイズ(mm)
91×180×245
インク色
品番
EC90003
対応製品
R-50
JANコード
4902870013776
質量(g)
2000
内容量
1台

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト