17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • JANコード

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

MAX(マックス) レタツインシリーズ共通消耗品 専用記名版【5個入り】

MAX(マックス) レタツインシリーズ共通消耗品 専用記名版 LM90071
通常単価(税別)
9,000
税込単価
9,900
通常出荷日:9日目

【特長】・レタツインシリーズ共通消耗品の専用記名板です。

型番:

LM90071
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

LM90071の仕様・寸法情報

商品タイプ
オプション
適合機種
LM-550W 、LM-390T、LM-390T/W、LM-400II、LM-400
厚み(mm)
0.5
JANコード
4902870629298
幅(mm)
8.5
テープ長さ(m)
25
内容量
1巻
-
-

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
LM90071

JANコード

幅(mm)

内容量

最小発注数量
4902870629298
8.5
1巻
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,000
( 9,900 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レタツインシリーズ共通消耗品の専用記名板です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MAX(マックス) レタツインシリーズ共通消耗品 専用記名版の型番LM90071のページです。 型番LM90071に関する仕様情報を記載しております。
MAX(マックス) レタツインシリーズ共通消耗品 専用記名版のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MAX(マックス) レタツインシリーズ共通消耗品 専用記名版
MAX(マックス) インクリボン LP-100RS/100HRS用
ビーポップ専用 転写用 アプリケーションシート SL-S200AP
ビーポップ用インクリボン
レタツインシリーズ共通消耗品 レタツインインクリボン
MAX(マックス) フリーカット ラベルプリンタ CPM-200
メーカーマックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)
通常価格9,00021,750 -17,2707,8003,600677,060
通常出荷日9日目5日目1日目1日目〜1日目4日目
商品タイプオプションカートリッジオプションオプションオプションラベルライター
適合機種LM-550W 、LM-390T、LM-390T/W、LM-400II、LM-400LP-100HRSシリーズCM-200Ⅱ---
厚み(mm)0.5-----
テープ長さ(m)25-20---
内容量1巻1パック(10巻)1パック(2巻)1個1個1台
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト