ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

MAX(マックス) LCシリーズ用 カッティング替刃【2個入り】

MAX(マックス) LCシリーズ用 カッティング替刃 IL99510
通常単価(税別)
8,9107,621
税込単価
9,8018,383
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・CPM-100Hシリーズ・CPM-100シリーズ・CM-200Ⅱ・CM-300Ⅱ・LC-10...

詳細を確認

型番:

IL99510
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

IL99510の仕様・寸法情報

商品タイプ
オプション
詳細タイプ
カッティングユニット用替刃
JANコード
4902870091569
内容量
1個(2本)

商品情報

商品型番 適応機種
IL99510 CPM-100H4、CPM-100SH2、CPM-200、CM-200Ⅱ、CM-300Ⅱ、PM-100W

 

型番リスト

表示件数
型番
IL99510

内容量

最小発注数量
1個(2本)
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,9107,621
( 8,383 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・CPM-100Hシリーズ・CPM-100シリーズ・CM-200Ⅱ・CM-300Ⅱ・LC-100KC・LC-200KC用カッティング用替刃です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MAX(マックス) LCシリーズ用 カッティング替刃の型番IL99510のページです。 型番IL99510に関する仕様情報を記載しております。
MAX(マックス) LCシリーズ用 カッティング替刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MAX(マックス) LCシリーズ用 カッティング替刃
カッティングマシン“ビーポップ
MAX(マックス) フリーカット ラベルプリンタ CPM-200
ビーポップ専用 転写用 アプリケーションシート SL-S200AP
安全表示作成プリンタ"ビーポップ"(エコノミーモデル)
レタツインシリーズ共通消耗品 レタツインインクリボン
メーカーマックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)
通常価格8,910112,522 -677,06017,270198,0003,600
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目1日目
商品タイプオプションラベルライターラベルライターオプションラベルライターオプション
詳細タイプカッティングユニット用替刃---熱転写方式熱収縮・非塩ビチューブ用
JANコード49028700915694902870776558490287079966349028706615884902870863739-
内容量1個(2本)1台1台1パック(2巻)-1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト