17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラベルプリンタ LP-55S用フィーダ

通常単価(税別)
34,500
税込単価
37,950
通常出荷日:5日目

ラベルプリンタ LP-55S用フィーダです。フィーダをLP-55S本体に取り付けると大径ロール紙(最大...

詳細を確認
  • 内容量
    1台

ご注意

  • ラベルプリンタ本体の取り扱いは終了しています。フィーダのみの取り扱いです。

型番:

IL90049
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

IL90049の仕様・寸法情報

商品タイプ
オプション
詳細タイプ
LP-55S用フィーダ
サイズ(mm)
195(最大外径)、W190×D360×H493
JANコード
4902870715243
仕様
対応紙管:1インチ、3インチ、40mm
内容量
1台

絞り込み条件

  • 商品タイプ

  • 詳細タイプ

  • サイズ(mm)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
IL90049IL90049

商品タイプ

詳細タイプ

サイズ

(mm)

JANコード

仕様

内容量

最小発注数量
オプション
LP-55S用フィーダ
195(最大外径)、W190×D360×H493
4902870715243
対応紙管:1インチ、3インチ、40mm
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,500
( 37,950 )
5日目

詳細情報

基本情報

ラベルプリンタ LP-55S用フィーダです。
フィーダをLP-55S本体に取り付けると大径ロール紙(最大外径195mmまで)を使えるようになります。

ご注意

  • ラベルプリンタ本体の取り扱いは終了しています。フィーダのみの取り扱いです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラベルプリンタ LP-55S用フィーダの型番IL90049のページです。 型番IL90049に関する仕様情報を記載しております。
ラベルプリンタ LP-55S用フィーダのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラベルプリンタ LP-55S用フィーダ
ビーポップ専用 転写用 アプリケーションシート SL-S200AP
MAX(マックス) インクリボン LP-100RS/100HRS用
MAX(マックス) フリーカット ラベルプリンタ CPM-200
ビーポップミニ用専用テープ
ビーポップ用インクリボン
メーカーマックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)
通常価格34,50017,27021,750 -677,0601,688 -7,800
通常出荷日5日目1日目5日目4日目1日目1日目〜
内容量1台1パック(2巻)1パック(10巻)1台1個1個

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング