17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

MAX(マックス) ネットワークタイムレコーダ ER-IC1100
  • ER90044
  • ER90226

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

MAX(マックス) ネットワークタイムレコーダ ER-IC1100

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

ER90044

2021年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・システムに合わせて自在に対応!
・ネットワーク系由で、打刻データの収集ができます。
・時刻サーバとの同期をとり、いつでも正しい時刻を表示します。
・別売の「打刻データ収集ソフト」を使えば、就業・勤怠管理システムと打刻データを連動させることができます。
(TIMEDOCの記録データレイアウトと就業・勤怠管理ソフトの取り込みレイアウトを合わせる必要があります)
・パソコンがない場所でも、打刻データを記録できます。
・就業・勤怠管理システムの運用方法に合わせて、画面の表示内容(ボタン名称)やレイアウト(ボタンの数・色など)を変えられます。
・液晶画面に表示されるテロップは、時間帯で異なった内容を流せます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
タイムレコーダー
PC接続
PC接続タイプ
詳細タイプ
ネットワーク型タイムレコーダー
幅(mm)
136
奥行(mm)
58
高さ(mm)
203
適合機種
-
ホワイト
JANコード
4902870767389
質量(g)
1300
適用タイムカード
FeliCaカード、Mifareカード
メーカー品番
ER9044

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト