17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電子製本機(背貼り機) TB90022

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

電子製本機(背貼り機)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TB90022

2024年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・小学・中学・特別支援学校 文部科学省 教材整備指針対応商品
・あらかじめホッチキスで綴じた書類に、自動で製本テープを貼り付けます
・書類の見栄えを高め、耐久性もアップしますから、型くずれの心配がなく長期保存しておきたい書類に最適です
・1冊10秒で完了!従来の手貼り作業に比べ約1/5の速さで製本できます
・連続で作業した場合など、効率面でもグ~ンと違ってきます

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
綴じ器具
本体色
ホワイト
サイズ(mm)
292×491×415
JANコード
4902870768041
対応製品
TB-1000A用テープカートリッジ
質量(g)
17500
内容量
1台
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト