17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

MAX(マックス) 紙折り機 EPF-400

通常単価(税別)
485,207447,797
税込単価
533,728492,577
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】・発送業務、ポスティング用途の書類折りも、かんたん・きれいに仕上げます。・機械折りだから、仕上...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    綴じ器具
  • 本体色
    ホワイト
  • サイズ (mm)
    670(収納時)990(使用時)×510×500
  • JANコード
    4902870778941
  • 質量 (g)
    33000
  • 内容量
    1台

型番:

EF90017
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

商品名 EPF-400
適合用紙サイズ B7(91mm×128)~A3(297×420mm)
適合用紙厚 40~90kg(46.5g/㎡~104.7g/㎡) (二つ折りのみ135kg)
適合用紙種 上質紙・再生紙、アート紙・コート紙も折り可能(但し、特定の用紙に限る)
処理速度/分 5段切り替え①27枚 ②60枚 ③100枚 ④135枚 ⑤184枚(A4二つ折り・内三つ折り時)
排紙方法 搬送ベルト及び排紙ローラー3段階 位置手動切り替え
折り種類 二つ折り・四つ折り・片袖折り・内三つ折り・外三つ折り・観音折り・その他変形折り・2回折りによるクロス折り(B6は観音折りが不可)
重ね折り枚数 3枚まで(上質感熱紙・64g/㎡使用時) A4(内三つ折り・外三つ折り・変形三つ折りA3(二つ折り) ※給紙は、手差し給紙となります
給紙積載量 最大500枚(A4上質紙55kg 64g/㎡使用時)
枚数カウンター 4桁加減算 オートリピート付
付加機能 クロス折り用補助用紙ガイド付き・ジャムマップ表示・給紙圧/セパレータ圧調整機能つき・手差し給紙機能 A4上質紙55kg(64g/㎡)で最大3枚まで(内三つ折り・外三つ折り・変形外三つ折り)、A3上質紙55kg(64g/㎡)で最大3枚まで(二つ折り限定)
外形寸法 収納時:W670×D510×H500mm
使用時:W990×D510×H500mm
質量 約33kg(クロス折り用部品、電源コードは除く)
電源 AC100V 50/60Hz
消費電力 75W(動作時)
使用環境温度 5℃~35℃
商品品番 EF90017
JANコード 4902870 778941

EF90017の仕様・寸法情報

商品タイプ
綴じ器具
本体色
ホワイト
サイズ(mm)
670(収納時)990(使用時)×510×500
JANコード
4902870778941
質量(g)
33000
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
EF90017

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
485,207447,797
( 492,577 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・発送業務、ポスティング用途の書類折りも、かんたん・きれいに仕上げます。
・機械折りだから、仕上がりは均一できれい!ベルト搬送により、整列排出されます
・B7からA3までの「定型サイズの用紙」と、定形外サイズの用紙も折れます。
(二つ折り、四つ折り、片袖折り、内三つ折り、外三つ折り、観音折り)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MAX(マックス) 紙折り機 EPF-400の型番EF90017のページです。 型番EF90017に関する仕様情報を記載しております。
MAX(マックス) 紙折り機 EPF-400のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MAX(マックス) 紙折り機 EPF-400
つづりひも
ポリパイプ
とじ太くん製本カバー
熱製本用カバー A4 6mm アイボリー
MAX(マックス) 電子製本機 TB-1000A用テープカートリッジ
メーカーマックス(文具)ライオン事務器LIHIT LABジャパンインタ-ナショナルGBCマックス(文具)
通常価格485,2071,0003,6441,589 -1,3444,800 -
通常出荷日5日目9日目1日目3日目3日目4日目〜
商品タイプ綴じ器具綴じ紐/リング綴じ紐/リングカバーカバーテープ
本体色ホワイトブラッククリアーホワイトホワイト-
サイズ(mm)670(収納時)990(使用時)×510×500-----
JANコード4902870778941-----
質量(g)33000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

製本テープ・製本カバー・綴じ用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト