ファクトリーサプライ用品技術窓口
マックス(文具)
ホッチキス HD-10TL
マックス(文具)
通常価格(税別):1150円~
通常出荷日:19日目
プラス
ペーパークリンチ 卓上型
プラス
通常価格(税別):3000円~
通常出荷日:1日目
レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
レイメイ藤井
通常価格(税別):1040円~
通常出荷日:在庫品1日目
LIHIT LAB
机上台 幅390mm 黒
LIHIT LAB
通常価格(税別):2659円~
通常出荷日:1日目
YAZAWA
ナツメ球 T20 全長(mm)48
YAZAWA
通常価格(税別):98円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
ポリプロピレン製漏斗(食品衛生適合タイプ)
トラスコ中山
通常価格(税別):202円~
通常出荷日:1日目 ~
東京硝子器械
東京硝子 プレートシール PET 二百枚 P96T01N
東京硝子器械
通常価格(税別):9174円~
通常出荷日:6日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):4743円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)【1~20個入り】
通常価格(税別):1658円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
布テープ「NTPE」【30個入り】
通常価格(税別):6544円~
通常出荷日:在庫品1日目



【特長】・洗濯物のタグ止め、ヘッダー止めに。・針づまりロックも、ラクラク解除できます。
| 型番 | 商品タイプ | 本体色 | JANコード |
|---|---|---|---|
| MS90011 | ホッチキス針 | 4902870013219 | |
| HP90028 | ホッチキス | ブルー | 4902870606961 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マックス(文具)
ホッチキス針 2115 1/4L
0通常価格(税別):639円

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円

ANEX
アネックス 手芸用精密ハサミ
0通常価格(税別):1,350円~

マグエックス
超強力パワーマグネットテープ
0通常価格(税別):2,300円

オート
強力マグネットフック(回転式タイプ) 耐荷重 10kg
0通常価格(税別):1,400円

日本緑十字社
丸型カラーマグネット(プラスチックカバー付)
0通常価格(税別):700円~

マグエックス
マグエックス クリーンシート大白
0通常価格(税別):762円