ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

MAX(マックス) スペアクリップ HK-P550

MAX(マックス) スペアクリップ HK-P550 HK90130
  • HK90130
  • HK90135
通常単価(税別)
733
税込単価
806
通常出荷日:7日目

【製品仕様】・MAX(マックス) スペアクリップ HK-P550です。・デュアルクリップ用中厚玉クリッ...

詳細を確認

型番:

HK90130
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HK90130の仕様・寸法情報

商品タイプ
ホルダー式クリップ
サイズ(mm)
16(先端部幅)x11(奥行)x4.8(厚さ)
JANコード
4902870726973
対応機種
HK-55D 
材質
ステンレス
内容量
1パック(50個)

商品情報

MAX(マックス) スペアクリップ HK-P550

  • サイズ(mm):16(先端部幅)x11(奥行)x4.8(厚さ)
  • 対応機種:HK-55D
  • 材質:ステンレス

型番リスト

表示件数
型番
HK90130HK90130

JANコード

内容量

最小発注数量
4902870726973
1パック(50個)
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
733
( 806 )
7日目

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・MAX(マックス) スペアクリップ HK-P550です。
・デュアルクリップ用中厚玉クリップです。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MAX(マックス) スペアクリップ HK-P550の型番HK90130のページです。 型番HK90130に関する仕様情報を記載しております。
MAX(マックス) スペアクリップ HK-P550のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MAX(マックス) スペアクリップ HK-P550
プラスチッククリップ
マグネットクリップ(シンプル)
目玉クリップ 小 100個入
山型クリップ 小 20個入
ステンレス目玉クリップ 小 20個入
メーカーマックス(文具)エスコソニッククラウンクラウンベロス
通常価格7336021703,0944,5004,100
通常出荷日7日目1日目1日目3日目3日目在庫品1日目
商品タイプホルダー式クリップホルダー式クリップマグネット式クリップホルダー式クリップホルダー式クリップホルダー式クリップ
サイズ(mm)16(先端部幅)x11(奥行)x4.8(厚さ)-----
対応機種HK-55D -----
材質ステンレス-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト