17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミニフォトシール(16分割光沢フィルムシール) MJHSP5

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ミニフォトシール(16分割光沢フィルムシール)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MJHSP5

2021年08月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・写真入りシールならお子様の小物や文房具などに貼って、お友達の物との区別もカンタン
・名前入りシールとしても役立ちます

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
フィルム/シート
形態
カット紙
詳細タイプ
ハガキ
用紙サイズ
100×148mm
厚さ(mm)
0.19
JANコード
4965957349144
坪量(g/㎡)
167
内容量
1パック(5枚)

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト