17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ファインアート紙 A3ノビ KA3N20MG

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ファインアート紙 A3ノビ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

KA3N20MG

2020年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・画材用紙の触感と外観を持つ柔らかい質感で、グラフィックアートや写真印刷での表現の可能性を広げます。
・アーティスティックな表現が可能です。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
インクジェット印刷用紙
形態
カット紙
詳細タイプ
A3ノビ
用紙サイズ
329×483mm
厚さ(mm)
0.29
JANコード
4965957574270
坪量(g/㎡)
190
白色度(%)
89
内容量
1パック(20枚)
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト