ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

アクティブスピーカー ELPSP02

通常単価(税別)
40,58730,168
税込単価
44,64633,185
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

EPSON プロジェクター アクティブスピーカー ELPSP02。

型番:

ELPSP02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ELPSP02の仕様・寸法情報

商品タイプ
オプション
サイズ(mm)
156×141×230
JANコード
4988617132061
内容量
1台

商品情報

商品仕様
・アンプ内蔵 30W(15W×2)
・壁掛けブランケット付

対応機種

・EB-1410WT ・EB-1420WC6 ・EB-1420WC7 ・EB-1420WT ・EB-1430WT ・EB-1440UC8
・EB-1440UC9 ・EB-1440UT ・EB-1460UT ・EB-1470UT ・EB-1880 ・EB-1880C2
・EB-1880C3 ・EB-1915 ・EB-1920W ・EB-1925W ・EB-1940W ・EB-1940WC2
・EB-1940WC3 ・EB-1940WC5 ・EB-1940WC6 ・EB-1945W ・EB-1945WC2 ・EB-1945WC3
・EB-1945WC5 ・EB-1945WC6 ・EB-1960 ・EB-1960C2 ・EB-1960C3 ・EB-1960C5
・EB-1960C6 ・EB-1965 ・EB-1965C2 ・EB-1965C3 ・EB-1965C5 ・EB-1965C6
・EB-1975W ・EB-1985WU ・EB-2040 ・EB-2065 ・EB-2140W ・EB-2140WC8
・EB-2155W ・EB-2165W ・EB-2245U ・EB-2265U ・EB-426WT ・EB-430
・EB-435W ・EB-436WT ・EB-450W ・EB-4650 ・EB-4650C9 ・EB-4750W
・EB-4770W ・EB-4770WC9 ・EB-480 ・EB-480T ・EB-485W ・EB-485WT
・EB-4950UC9 ・EB-4950WU ・EB-530 ・EB-535W ・EB-536WT ・EB-5510
・EB-5520W ・EB-5530U ・EB-580 ・EB-580C9 ・EB-585W ・EB-585WC9
・EB-590WT ・EB-595WT ・EB-595WTC9 ・EB-680 ・EB-685W ・EB-685WT
・EB-695WT ・EB-696UT ・EB-700U ・EB-710UT ・EB-900 ・EB-900T
・EB-900V ・EB-910W ・EB-925 ・EB-935W ・EB-935WC5 ・EB-935WC6
・EB-935WC7 ・EB-935WC8 ・EB-935WC9 ・EB-940 ・EB-940H ・EB-950W
・EB-950WH ・EB-950WHV ・EB-950WV ・EB-960W ・EB-965 ・EB-965C5
・EB-965H ・EB-970 ・EB-980W ・EB-990U ・EB-G5600 ・EB-G5650W
・EB-G5750WU ・EB-G5950 ・EB-G6050W ・EB-G6070W ・EB-G6250W ・EB-G6270W
・EB-G6350 ・EB-G6370 ・EB-G6550WU ・EB-G6570WU ・EB-G6750WU ・EB-G6770WU
・EB-G6900WU ・EB-Z8000WU ・EB-Z8050W ・EB-Z80WUNL ・EB-Z85WNL  

型番リスト

表示件数
型番
ELPSP02

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,58730,168
( 33,185 )
5日目

詳細情報

基本情報

EPSON プロジェクター アクティブスピーカー ELPSP02。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アクティブスピーカー ELPSP02の型番ELPSP02のページです。 型番ELPSP02に関する仕様情報を記載しております。
アクティブスピーカー ELPSP02のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アクティブスピーカー ELPSP02
電動・手動スクリーンPセレクション(フロントパネルタイプ)
スクリーンボックス AL-X・AL-EX
80型 電動巻上式スクリーン
100型 電動巻上式スクリーン
ヒッカケ棒
メーカーEPSON杉田エース杉田エースOS(オーエス)OS(オーエス)トラスコ中山
通常価格40,58770,800 -73,227 -167,396176,8782,137 -
通常出荷日5日目5日目5日目8日目8日目1日目〜
商品タイプオプションスクリーンスクリーンプロジェクタープロジェクターオプション
サイズ(mm)156×141×230-----
JANコード4988617132061-----
内容量1台-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プロジェクターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト