17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ビジネスプロジェクター EB-Z10000U/EB-Z10005U/EB-Z11000W/EB-Z11005/EB-Z9750U/EB-Z9800W/EB-Z9870U/EB-Z9900W

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EB-Z10000U

2020年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・システムユース/明るい常設モデル
・大会議室や講堂などの広い場所に適した光束(高輝度)モデル

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
プロジェクター
解像度
WUXGA
明るさ(lm)
10000
サイズ(mm)
534×741×197
JANコード
4988617201507
質量(kg)
約24.2(レンズ含まず)
内容量
1台
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト