ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    4端子テストリード TY215

    4端子テストリード TY215 TY215
    通常単価(税別)
    7,0704,443
    税込単価
    7,7774,887
    一部SALE 2026.03.31まで
    通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

    【特長】・汎用性・コストパフォーマンに優れた4端子抵抗値測定用アクセサリ。

    型番:

    TY215
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    TY215の仕様・寸法情報

    商品区分
    テストリード・プローブ関連
    耐電流(A)
    1
    線長(m)
    1
    耐交流電圧(AC)(VAC)
    30
    耐直流電圧(DC)(VDC)
    60
    赤、黒
    材質
    PVC
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TY215
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,0704,443
    ( 4,887 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・汎用性・コストパフォーマンに優れた4端子抵抗値測定用アクセサリ。

    ■計測機器特集ページのご紹介
    品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

    商品仕様

    4端子テストリード TY215:関連画像

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    4端子テストリード TY215の型番TY215のページです。 型番TY215に関する仕様情報を記載しております。
    4端子テストリード TY215のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    4端子テストリード TY215
    ケルビンプローブ TY214
    フレキシブル・フッククリップ TY219
    バナナプラグ 215シリーズ
    4線ケルビンテストリード(4端子抵抗測定ケーブル)
    テストリードセット
    メーカー東洋計測器東洋計測器東洋計測器ワゴ岩崎通信機テイシン電機
    通常価格7,0708,0803,500722 -23,1925,277
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目5日目5日目在庫品1日目在庫品1日目
    商品区分テストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連テスト端子テストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連
    耐電流(A)134---
    線長(m)10.7----
    耐交流電圧(AC)(VAC)3030----
    耐直流電圧(DC)(VDC)6060----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト