ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    フレキシブル・フッククリップ TY219

    フレキシブル・フッククリップ TY219 TY219
    通常単価(税別)
    3,500
    税込単価
    3,850
    通常出荷日:5日目

    【特長】・汎用性・コストパフォーマンに優れた測定器用アクセサリ。

    型番:

    TY219
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    TY219の仕様・寸法情報

    商品区分
    テストリード・プローブ関連
    耐電圧(V)
    1000
    耐電流(A)
    4
    耐電圧測定カテゴリ
    CATⅢ
    赤、黒
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TY219
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,500
    ( 3,850 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・汎用性・コストパフォーマンに優れた測定器用アクセサリ。

    ■計測機器特集ページのご紹介
    品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

    商品仕様

    フレキシブル・フッククリップ TY219:関連画像

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    フレキシブル・フッククリップ TY219の型番TY219のページです。 型番TY219に関する仕様情報を記載しております。
    フレキシブル・フッククリップ TY219のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    フレキシブル・フッククリップ TY219
    4端子テストリード TY215
    ケルビンプローブ TY214
    テストフック 790/791
    クリップアダプター ワニ口クリップ
    バッテリークリップ
    メーカー東洋計測器東洋計測器東洋計測器カイセエスコELPA朝日電器
    通常価格3,5007,0708,0801,1981,945682
    通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目4日目1日目1日目〜
    商品区分テストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連テスト端子
    耐電圧(V)1000-----
    耐電流(A)413---
    耐電圧測定カテゴリCATⅢ-----
    赤、黒赤、黒赤、黒---
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト