ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    ケルビンプローブ TY214

    ケルビンプローブ TY214 TY214
    通常単価(税別)
    5,079
    税込単価
    5,587
    通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

    精密な抵抗測定に欠かせない4端子測定アクセサリ。耐電流(A)3線長 70cm

    型番:

    TY214
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    TY214の仕様・寸法情報

    商品区分
    テストリード・プローブ関連
    耐電流(A)
    3
    線長(m)
    0.7
    耐交流電圧(AC)(VAC)
    30
    耐直流電圧(DC)(VDC)
    60
    赤、黒
    材質
    PVC
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TY214
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,079
    ( 5,587 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    精密な抵抗測定に欠かせない4端子測定アクセサリ。
    耐電流(A)3
    線長 70cm

    ■計測機器特集ページのご紹介
    品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

    商品仕様

    ケルビンプローブ TY214:関連画像

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ケルビンプローブ TY214の型番TY214のページです。 型番TY214に関する仕様情報を記載しております。
    ケルビンプローブ TY214のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ケルビンプローブ TY214
    4端子テストリード TY215
    フレキシブル・フッククリップ TY219
    Staubli A-SLK4-R ネジ止め接続用Φ4mmソケット変換アダプター
    Staubli XUB-G 絶縁体付きセイフティプラグ用Φ4mmソケット
    ICクリップテストリード
    メーカー東洋計測器東洋計測器東洋計測器ストーブリ(旧マルチコンタクト)ストーブリ(旧マルチコンタクト)テイシン電機
    通常価格5,0794,4443,5001,6681,1901,386 -
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
    商品区分テストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連テスト端子テスト端子テストリード・プローブ関連
    耐電流(A)314---
    線長(m)0.71----
    耐交流電圧(AC)(VAC)3030----
    耐直流電圧(DC)(VDC)6060----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト