17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタル温湿度計 TT-558

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

デジタル温湿度計 TT-558

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TT-558-BL

2024年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

オフィスやご家庭に、気軽における小型シンプルデザイン。
【特長】
・過去の最高・最低温湿度表示。
・時計/日付表示機能付き。
・マグネット・置き式・壁掛けの3WAYタイプ。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
温湿度計
測定温度範囲(℃)
-5~50
測定湿度範囲(%RH)
20~95
ブルー
単位
温度:0.1℃/湿度:1%
JANコード
4904785555822
奥行(mm)
約30
高さ(mm)
約75
幅(mm)
約75
重量(g)
約100/乾電池含む
付属品
単4形乾電池1本
材質
ABS、PMMA

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト