ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ポケッタブルスケール KP-103

通常単価(税別)
4,0003,770
税込単価
4,4004,147
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

・計量皿や表示部を守るハードカバースタイル。・最大計量120gまで0.1g刻みの高精度タイプ。・校正機...

詳細を確認

型番:

KP-103-BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KP-103-BKの仕様・寸法情報

主要用途
はかり
種類
本体
ひょう量(g)
120
最小表示(g)
0.1
計量皿形状
角皿
乾電池対応
無し
計量皿寸法D(mm)
約66
計量皿寸法W(mm)
約48
電源
DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個
奥行(mm)
約113
高さ(mm)
約20
幅(mm)
約90
JANコード
4904785720503
重量(kg)
約0.112/電池含む
付属品
校正用分銅(100g)、ソフトケース、CR2032コイン形リチウム電池1個
材質
ABS、PET
電池寿命
連続使用約60時間
ブラック

型番リスト

表示件数
型番
KP-103-BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,0003,770
( 4,147 )
8日目

詳細情報

基本情報

・計量皿や表示部を守るハードカバースタイル。
・最大計量120gまで0.1g刻みの高精度タイプ。
・校正機能(キャリブレーション)付き。

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポケッタブルスケール KP-103の型番KP-103-BKのページです。 型番KP-103-BKに関する仕様情報を記載しております。
ポケッタブルスケール KP-103のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポケッタブルスケール KP-103
ポケッタブルスケール KP-104
ポケッタブルスケール ミニスリム
ポケッタブルスケール ハンディミニ
12.0kg(1.0g)電子はかりEA715CC-310
30kg(100g)上皿はかり
メーカータニタタニタタニタタニタエスコエスコ
通常価格4,0006,50010,11412,16624,67715,600
通常出荷日8日目8日目8日目8日目1日目1日目
主要用途はかりはかりはかりはかりはかりはかり
種類本体本体本体本体本体本体
ひょう量(g)12020010001003000 / 6000 / 1200030000
最小表示(g)0.10.11(0~100g) 2(100~500g) 5(500~1000g)0.1(0~10g) 0.2(10~50g) 0.5(50~100g)1 / 2 / 5100
計量皿形状角皿角皿角皿角皿角皿角皿
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング